Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Les capteurs capacitifs mesurent les niveaux du réservoir depuis l'extérieur

Les capteurs capacitifs mesurent les niveaux du réservoir depuis l'extérieur

Nos capteurs capacitifs de niveau détectent sans problème les niveaux de remplissage dans les récipients, les conduites ou les réservoirs à travers les parois non métalliques. Sans contact direct avec le fluide, ils détectent le niveau des liquides et des solides en vrac et fournissent des résultats fiables. Ils sont adaptés à différentes applications, car ils sont disponibles dans de nombreuses versions : Par exemple, dans des formes cylindriques particulièrement compactes et plates, dans des formes cubiques ou discoïdes, en tant que versions résistantes à la pression et avec une grande variété de connecteurs et de câbles.

Un autre avantage pour vous : Dotés de la technologie Smart Level de Balluff, nos capteurs capacitifs permettent une grande fiabilité de la mesure malgré la présence d'humidité, de mousse ou de résidus de toute sorte – même à travers des parois de verre ou de plastique avec une épaisseur jusqu'à 10 millimètres. C'est pourquoi nos capteurs constituent la solution idéale pour la mesure de niveau. Ainsi, ils vous garantissent un haut niveau de sécurité des applications.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?