Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection fiable à travers des parois de réservoir transparents à l'aide d'un barrage optique à fourche

Détection fiable à travers des parois de réservoir transparents à l'aide d'un barrage optique à fourche

Nos barrages optiques à fourche sont capables de mesurer le niveau de liquides clairs, colorés ou troubles à travers des parois de réservoir transparentes. Sa lumière infrarouge détecte tous les liquides avec une teneur en eau supérieure à 15 pour-cent. Les dépôts adhérents minces sont masqués. Ainsi, le barrage optique à fourche peut détecter les seuils de niveau également dans des tuyaux flexibles transparents et fins, de faible diamètre (≤ 6 mm).

Les particularités

  • Largeurs de fourche 30 et 80 mm
  • Raccordement par connecteur M8, 3 pôles
  • Classe de protection IP67
  • Sortie de commutation NPN ou PNP (respectivement commutable en tant que contacts à ouverture et à fermeture)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?