Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Aperçu des systèmes avec bus de terrain

Communication efficace via des modules de réseau de bus de terrain

Modules de réseau de bus de terrain

Les systèmes de bus de terrain jouent un rôle crucial dans les technologies d'automatisation modernes. Ils permettent la communication entre contrôleurs, capteurs et actionneurs. À l'heure où les exigences de rapidité, de fiabilité et de flexibilité sont en constante augmentation, les systèmes de bus de terrain fournissent l'infrastructure nécessaire au contrôle et à la surveillance de processus complexes.

Les systèmes de bus de terrain Ethernet utilisent cette technologie pour la communication industrielle, ce qui leur confère une bande passante élevée et une transmission de données rapide. Ils sont particulièrement adaptés aux applications temps réel et offrent des architectures et des topologies réseau flexibles. Les systèmes de bus de terrain traditionnels reposent sur des normes de communication plus anciennes et offrent une transmission de données déterministe à intervalles de temps fixes, ce qui est suffisant pour de nombreuses tâches de contrôle.

Comparons ci-dessous quelques-uns des systèmes de bus de terrain les plus courants : Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic et IO-Link Master multiprotocole. Et découvrons le système le mieux adapté à vos besoins.

Systèmes de bus de terrain basés sur Ethernet

Profinetest un protocole de communication Ethernet spécialement développé pour les technologies d'automatisation. Il offre des débits de transmission élevés et permet une communication déterministe, indispensable aux applications critiques. Profinet prend en charge la communication en temps réel (RT) et la communication isochrone (IRT), ce qui le rend idéal pour les applications exigeant une synchronisation élevée. De plus, Profinet est capable d'intégrer une large gamme d'appareils et de fabricants, ce qui accroît sa flexibilité. Il en va de même pour la connexion avec IO-Link. Cela permet de gagner du temps et de l'argent, tout en améliorant la qualité des processus.

Les modules Profinet :Grâce à nos modules réseau, Profinet s'intègre de bout en bout, du contrôle-commande au variateur. Même dans des environnements difficiles.

Ethernet IP(Ethernet Industrial Protocol) est un autre protocole basé sur Ethernet qui repose sur le Common Industrial Protocol (CIP). Il permet l'intégration de contrôleurs, de capteurs et d'actionneurs dans un réseau et offre une bande passante élevée, nécessaire à la transmission rapide de données. L'utilisation de matériel Ethernet standard permet à Ethernet IP d'être rentable, facile à mettre en œuvre, et ainsi particulièrement attractif pour les applications d'automatisation de la fabrication et des processus.

Modules de réseau pour Ethernet/IP :Nous proposons une gamme complète de modules Ethernet/IP pour votre système hautes performances. De plus nos modules Ethernet/IP sont extrêmement conviviaux et faciles à mettre en œuvre

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)est un protocole Ethernet en temps réel qui a été développé pour la technique d'automatisation. Il se caractérise par des temps de cycle extrêmement courts et la capacité de prendre en charge un grand nombre de participants. EtherCAT utilise une architecture maître-esclave, dans laquelle le maître envoie les données à tous les esclaves en un seul cycle, ce qui permet une communication très rapide et efficace. Ces caractéristiques rendent EtherCAT particulièrement adapté aux applications nécessitant une précision et une synchronisation élevées, comme la robotique et la technologie CNC.

Les modules EtherCAT :avec les modules réseau EtherCAT de Balluff, vous bénéficiez d'une transmission de données particulièrement rapide et d'une architecture flexible

Modbus TCPest une extension du protocole Modbus classique qui communique via TCP/IP. Facile à mettre en œuvre, il est fréquemment utilisé en contrôle de processus. Modbus TCP permet la communication entre différents appareils, quel que soit leur fabricant, et offre une large compatibilité industrielle. Sa simplicité et sa flexibilité en font un choix populaire pour de nombreuses applications, même s'il n'offre pas les mêmes capacités temps réel que d'autres protocoles.

Les modules Modubus TCP :Nos maîtres IO-Link multiprotocoles disposent de Modbus TCP et vous permettent de contrôler vos processus à l'aide de ce protocole moderne.

CC-Link IE Fieldest un système de bus de terrain haut débit basé sur la technologie Ethernet. Il offre une bande passante élevée et est conçu pour l'intégration de divers équipements d'automatisation. CC-Link IE Field prend en charge la communication en temps réel et la transmission de grandes quantités de données. Particulièrement populaire dans le secteur de l'automatisation en Asie, il assure une interopérabilité élevée entre les équipements de différents fabricants.

Modules de réseau pour CC-Link IE Field :Pour une connexion parfaite des systèmes d'E/S au réseau ouvert et déterministe à haut débit pour CC-Link IE Field, nous avons développé un module de bus de terrain très fonctionnel et pratique.

CC-Link IE Field Basicest un système de bus de terrain ouvert largement utilisé en automatisation. Il permet la communication entre différents équipements d'automatisation et offre un débit de transmission élevé. CC-Link IE Field Basic est particulièrement adapté aux applications exigeant une intégration simple et une grande fiabilité, et est fréquemment utilisé en automatisation industrielle.

Module CC-Link IE Field Basic :Si vous souhaitez miser sur le système de bus de terrain, nous vous proposons également un module adapté à cet effet.

Maître IO-Link avec multiprotocole

Lemaître IO-Link multiprotocole offre une solution particulièrement flexible pour l'automatisme industriel. Grâce à ces modules multiprotocoles, vous pouvez utiliser une topologie standardisée pour différents automates industriels. Quel que soit le contrôleur de niveau supérieur intégré à votre système, la structure physique et le câblage restent identiques. Cela simplifie non seulement la planification et l'installation, mais aussi l'adaptation et l'extension ultérieures de vos solutions d'automatisation.

L'utilisation de maîtres IO-Link multiprotocoles présente également des avantages considérables en termes de stockage. La prise en charge de différents protocoles par un seul module réduit considérablement le nombre de produits nécessaires. Cela simplifie l'approvisionnement, car moins de pièces différentes doivent être stockées. Les entreprises bénéficient de coûts de stockage réduits et d'une disponibilité plus rapide des pièces de rechange, ce qui accroît l'efficacité et la flexibilité de la production. De plus, la simplicité de paramétrage et de diagnostic des appareils permet une maintenance et un entretien plus rapides, ce qui réduit encore les coûts d'utilisation.

Nos modules maîtres IO-Link multiprotocoles prennent en charge la plupart des protocoles Ethernet industriels courants, tels que Profinet, EtherNet/IP et EtherCAT, au sein d'un même appareil. Grâce à ces modules réseau, vous êtes paré pour l'avenir : ils prennent en charge les interfaces IoT telles que REST API et MQTT. L'interface web conviviale facilite la configuration des appareils. Tous nos modules réseau multiprotocoles sont également compatibles IO-Link.

Effets de synergie dans l'automatisation industrielle

L'association de systèmes de bus de terrain et de protocoles de communication modernes tels que REST API, MQTT et OPC UA crée des synergies qui améliorent considérablement l'efficacité et la flexibilité de l'automatisation industrielle. Si les systèmes de bus de terrain permettent la communication entre les appareils sur site, les protocoles susmentionnés garantissent l'intégration transparente de ces données aux systèmes de niveau supérieur. Cela permet une surveillance, une analyse et un contrôle centralisés des processus d'automatisation, pour une réactivité et une productivité accrues.


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?