- Capteurs inductifs
- Capteurs capacitifs
- Capteurs magnétiques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
- Détecteurs optiques et barrages optiques
- Détecteurs optiques
- Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
- Barrages optiques à réflexion
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrages optiques à fourche
- Barrages optiques angulaires
- Cadres optiques
- Réseaux optiques
- Bandes lumineuses
- Capteurs de couleur
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs d'électroluminescence
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Micromote - têtes de capteur optique
- Capteurs de distance optoélectroniques
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
Capteurs optoélectroniques

Disponible en:
49 Versions
Le système Micromote de Balluff est particulièrement petit et peut donc être utilisé de manière très flexible. Il combine une unité d'évaluation externe (amplificateur) avec des têtes de capteur optoélectroniques de taille exceptionnelle. Il convient donc même aux espaces extrêmement confinés et aux éléments de machine en mouvement.
Les caractéristiques spéciales
- combine une unité d'évaluation externe (amplificateur) avec des têtes de capteurs optoélectroniques exceptionnellement petites (lien vers la famille de produits Micromote - têtes de capteurs optiques)
- Convient même pour les espaces extrêmement confinés et les éléments de machine en mouvement.
Disponibilité
49 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Fréquence de commutation | Dispositif de réglage | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011CBAE SA-OH-060-YI-S75G |
406.59 CAD | 10 x 32.5 x 77.3 mm |
2x PNP/NPN/push-pull Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link 1.1 |
500 Hz | Paramétrage via I/O-Link | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
![]() BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
623.36 CAD | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
2x PNP/NPN/push-pull Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Touche, Paramétrage via I/O-Link | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
![]() BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
623.36 CAD | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
2x PNP/NPN/push-pull Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Touche, Paramétrage via I/O-Link | Câble, 2 m, PUR | |
![]() BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
623.36 CAD | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analogique, courant 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Touche, Jog switch | Câble, 2 m, PUR | |
![]() BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
623.36 CAD | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogique, tension 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Touche, Jog switch | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
![]() BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
623.36 CAD | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogique, tension 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Touche, Jog switch | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
![]() BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
623.36 CAD | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogique, courant 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Touche, Jog switch | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
![]() BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
623.36 CAD | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analogique, tension 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Touche, Jog switch | Câble, 2 m, PUR | |
![]() BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
623.36 CAD | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogique, courant 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Touche, Jog switch | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
![]() BAE00P7BAE SA-OH-030-YP-S75G |
408.56 CAD | 15 x 36 x 61 mm | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 3000 Hz | Interrupteur à coulisse 3 positions | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.