Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Tous les systèmes IO-Link sont identiques. N'est-ce pas ???

Une question fréquente concernant la possibilité d'interchanger les maîtres IO-Link et les périphériques IO-Link.

John Harmon
10 Juin 2026 | 10:31 Horloge

Temps de lecture: minutes

Tous les protocoles IO-Link sont-ils vraiment identiques ? Démystification des normes et des différences entre fournisseurs

Dans le monde de l'automatisation industrielle, IO-Link s'est imposé comme un protocole réseau puissant et en pleine expansion. Son champ d'application s'étend chaque jour, porté par les innovations du consortium IO-Link, telles que IO-Link Wireless et IO-Link Safety. Cependant, face à l'expansion de cet écosystème, une question se pose : quels sont les points communs entre les différents fabricants, et quelles sont leurs différences ?

Le dénominateur commun

À la base, IO-Link repose sur un ensemble strict de normes physiques et électriques communes. Quel que soit le fournisseur que vous choisissez, chaque maître et appareil IO-Link partage un ADN universel :

  • Connectivité physique :les connexions sont strictement limitées aux types de ports M12, M8 ou M5, utilisant des câbles standardisés à 3, 4 ou 5 conducteurs d'une longueur maximale stricte de 20 mètres.

  • Tension de puissance et signal :L'architecture fonctionne entièrement en 24 volts CC, tant pour l'alimentation que pour la transmission de données. La communication sous-jacente repose sur un signal UART à modulation de largeur d'impulsion de 24 volts sur la broche 4, utilisant la broche 3 (0 volt) comme référence stable.

  • Débits de données :Chaque appareil est conçu pour communiquer en utilisant l'un des trois débits : Com 1 (4,8 kbaud), Com 2 (38,4 kbaud) ou Com 3 (230,4 kbaud).

En définitive, cette connexion matérielle de base entre un port maître et un périphérique est le seul point commun véritablement universel que vous trouverez sur le marché. Au-delà de ces règles de couche physique, les fournisseurs disposent d'une grande marge de manœuvre pour se différencier.

Points de divergence des fournisseurs

Lors de l'évaluation des maîtres IO-Link, les différences entre les fabricants résident principalement dans la gestion de l'intégration et des densités de ports. Ils se distinguent aussi par leurs possibilités de connexion aux protocoles EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT ou Modbus TCP. D'autres différences existent également au niveau du nombre physique de ports disponibles, de la combinaison spécifique de ports M12, M8 présents, des capacités de diagnostic, de l'organisation interne des données de processus et des méthodes exactes de réglage des paramètres du périphérique.

D'autre part, les périphériques IO-Link (capteurs et actionneurs) utilisent leur propre ensemble de variables. Malgré l'utilisation de cordons standards, la taille globale des données de traitement et le débit de transmission (parmi les trois standards) utilisé varient considérablement d'un produit à l'autre. De plus, l'étendue des données de diagnostic disponibles et des événements spécifiques à chaque fournisseur diffère considérablement.

Naviguer dans l'écosystème

Si ces différences vous paraissent intimidante, notre conseil est :ne paniquez pasLa force d’IO-Link réside dans le fait que cette diversité se traduit par une incroyable richesse d’applications possibles.

Les différences entre fournisseurs ne sont pas un phénomène nouveau dans l'automatisation industrielle. Les professionnels chevronnés se souviennent des collecteurs de vannes utilisant des connecteurs D-Sub à 25 broches, où les fabricants inversaient intentionnellement l'emplacement de la broche commune de 0 volt afin d'empêcher les échanges à chaud entre marques. Comparée à ces problèmes hérités du passé, la norme IO-Link représente un progrès considérable.

L'essentiel est de bien se renseigner. Concevez votre système en choisissant un fournisseur principal et des périphériques IO-Link adaptés à vos besoins spécifiques. Cette flexibilité ne doit pas vous dissuader d'adopter cette technologie ; c'est précisément ce qui nous permet de repousser sans cesse les limites et de consolider la position dominante d'IO-Link sur le marché mondial de l'automatisation.

Mots clés

  • Technique de réseau industriel
  • IO-Link
  • Industry 4.0
  • Industrielle Automatisierung
  • Trends in der Technologie

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

John Harmon

John Harmon

Vétéran de 26 ans dans le domaine de l'automatisation industrielle, il allie une formation technique pratique à une expertise en gestion de produits et à un soutien technico-commercial de haut niveau pour proposer des solutions industrielles innovantes.


0 Contributions

Commentaire

Découvrir des sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?