Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Optimisation de la fabrication des électrodes pour une performance maximale des batteries

Utilisation de solutions avancées pour le mélange de slurry, l'enrobage, le séchage et le calandrage

Optimisation du calandrage, de la découpe et du poinçonnage

Réglages précis et maintenance prédictive

Enduction et séchage parfaits

Contrôle et transparence pour des résultats optimaux

Mélange précis de slurry

Surveillance et contrôle efficaces des processus de mélange

La fabrication des électrodes est cruciale pour la qualité et les performances des batteries lithium-ion. Ce processus comprend le mélange, le revêtement, le séchage et le calandrage de slurrys avec, en même temps, des exigences élevées en matière d'optimisation du temps de cycle.

Pour cela, Balluff propose des solutions spécialisées telles queRFID-pour une traçabilité sans faille, des capteurs optoélectroniques pour le contrôle de la qualité et desIO-Link-pour une communication allégée et efficace sur le plan énergétique, qui améliorent ensemble la qualité du produit et l'efficacité globale de l'installation (OEE) dans la fabrication de batteries, tout en réduisant les coûts.

L'intégration de nos technologies dans vos installations de fabrication d'électrodes permet d'améliorer la qualité et l'efficacité, ce qui constitue la base d'une meilleure performance des batteries. Nos solutions sont conçues pour garantir un mélange précis de slurry, un revêtement cohérent et des processus de séchage et de calandrage optimisés.

Mélange précis de slurry

Surveillance et contrôle efficaces des processus de mélange

Surveiller l'état du mélangeur

Enregistrer les données d'état avec les capteurs de surveillance de l'état et être informé à temps des problèmes potentiels.

Plus de détails

Détection du niveau de remplissage par ultrasons dans les réservoirs de slurry

Détection et surveillance précises du niveau de remplissage dans des environnements exigeants.

Plus de détails

Surveiller la température et la pression dans les systèmes de tuyauterie à l'aide de capteurs

Surveillance fiable des conditions dans les tuyaux et les réservoirs pour la production de slurry.

Plus de détails

Surveiller les étapes de production en continu avec SmartLights

Lampes de signalisation à LED intelligentes avec différents modes de couleur et d'affichage ainsi que des segments.

Plus de détails

Optimiser les processus pour le mélange de slurry avec IO-Link

IO-Link permet de convertir efficacement les signaux analogiques en signaux numériques et d'améliorer ainsi l'efficacité de votre installation.

Plus de détails

Détection fiable des niveaux de remplissage

Les capteurs capacitifs détectent de manière fiable les niveaux de remplissage dans les cuves non métalliques et les milieux hautement conducteurs.

Plus de détails


Optimisation du calandrage, de la découpe et de l'estampage

Réglages exacts et maintenance prédictive

Simplifier le câblage et réduire les coûts

Flexibilité et efficacité maximales dans votre automatisation avec des solutions IO-Link innovantes.

Plus de détails

Réglage guidé de la position des rouleaux lors du calandrage

Augmentez l'efficacité de vos changements de format avec l'indicateur de position numérique BDG et son guidage intuitif de l'utilisateur.

Plus de détails

Contrôle et surveillance efficaces lors du calandrage

La transmission en temps réel des données des capteurs via IO-Link permet une productivité maximale.

Plus de détails

Visualiser les processus de la calandre

Surveillez facilement vos processus de calandrage avec la SmartLight BNI.

Plus de détails

Réglage précis de la position des vérins hydrauliques dans le calandrage

Précision maximale pour vos processus de calandrage grâce aux capteurs de position inductifs polyvalents.

Plus de détails

Identification sûre des outils et maintenance préventive

Gestion et maintenance optimisées des outils avec le système RFID industriel BIS U.

Plus de détails

Optimiser et surveiller les processus de découpe

IO-Link assure l'acquisition des données des capteurs en temps réel et minimise les frais de câblage.

Plus de détails

Identifier de manière fiable les outils de poinçonnage

Sécurité maximale des processus grâce à la validation automatique des outils avec le système RFID UHF BIS.

Plus de détails

Mesurer en continu la position de l'outil de poinçonnage dans le processus de notching

Les capteurs de position magnétostrictifs assurent une surveillance précise des outils et donc une qualité de processus maximale.

Plus de détails


Enduction et séchage parfaits

Contrôle et transparence pour des résultats optimaux

Transmettre des données de processus analogiques à la commande

Nos modules réseau et nos maîtres IO-Link permettent de transmettre efficacement les données des capteurs de pression et de température à l'API.

Plus de détails

Surveiller l'état des ventilateurs d'échappement

Le Condition Monitoring Toolkit vérifie de manière fiable l'état des ventilateurs d'échappement et des portes de service et permet une surveillance à distance.

Plus de détails

Visualiser les processus de revêtement et de séchage des électrodes

Améliorez la surveillance de vos processus de revêtement et de séchage avec les SmartLights BNI de Balluff et réagissez rapidement aux écarts.

Plus de détails

Surveiller l'inclinaison des bandes de matériau dans les processus de séchage et d'enduction

Avec les capteurs d'inclinaison capacitifs BSI, vous assurez un guidage précis du matériau.

Plus de détails

Surveiller la disponibilité des matériaux avec des capteurs à ultrasons

Assurez la disponibilité continue du matériau dans vos processus d'enduction avec les capteurs à ultrasons flexibles BUS de Balluff.

Plus de détails

Surveiller la disponibilité des matériaux avec des capteurs de distance optoélectroniques

Évitez les interruptions de production dans le processus de revêtement avec les capteurs de distance optoélectroniques BOD de Balluff pour une surveillance précise du matériau.

Plus de détails

Identifier de manière fiable les bobines d'électrodes

Éviter les défauts de matériaux et concevoir efficacement les processus de revêtement avec la RFID.

Plus de détails


Transformez la fabrication d'électrodes avec les meilleurs produits de leur catégorie.

Atteignez un nouveau niveau de précision et de contrôle dans votre production d'électrodes grâce à nos composants et solutions parfaitement adaptés, qui ont fait leurs preuves auprès des principaux fabricants de batteries et constructeurs de machines.


En savoir plus sur la production de batteries

Découvrez comment les solutions Balluff peuvent améliorer les domaines clés de votre processus de fabrication de batteries.


Vous avez des questions ? Contactez nos experts !


Approfondissez vos connaissances

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?