A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Abszolút kódolók
Perem típusa
Szinkronkarima
Interfész
IO-Link
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0551
BDG FBF58-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04RU
BDG FBF58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4