Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A Balluffról

Mi vagyunk az Ön partnere az ipari automatizálás innovatív megoldásaihoz. Szenvedélyünkkel gyorsan és eredményesen javítjuk versenyhelyzetét. 100 éves múltunkkal és több mint 60 éves érzékelői tapasztalatunkkal a Balluff világelső mint az érzékelőtechnika egyik leghatékonyabb gyártója. A Balluff vezető szállítója a kiváló minőségű érzékelő-, azonosítási és képfeldolgozási megoldásoknak, beleértve a hálózattechnikát valamint a szoftvereket minden automatizálási követelmény esetében.


Több mint 100 éves a Balluff - 1921 óta jelen a piacon


Balluff csoport árbevétele 2024-ben: 510 millió EUR


Alkalmazottak száma 2025-ben: nagyságrendileg 3600 fő


4 generációs családi vállalkozás

Vállalatunk már nagyon korán nyitott a globális piac felé. Például az 1980-as évek elején a Balluff elkezdte folyamatosan bővíteni termelési és értékesítési hálózatát. Ma már nem csak Neuhausenben van otthon a Balluff, hanem Európában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint minden más fontos piacon is jelen van. Világszerte 61 országban vagyunk jelen. Ennek köszönhetően jobban megérthetjük és segíthetjük ügyfeleinket, továbbá pontosan azt tudjuk biztosítani számukra, amire szükségük van: kiváló minőségű érzékelői-, azonosítási és képfeldolgozási megoldásokat, beleértve a hálózati technológiát és a szoftvereket minden automatizálási követelményhez.

Termelési és technológiai telephelyeink

Piaci szegmenseink

A Balluff érzékelőmegoldásai és rendszerei olyan egyedi termékeket képviselnek, amelyek optimálisan igazodnak az Ön iparágához, alkalmazási feltételeihez és követelményeihez. Átfogó érzékelő- és hálózatkezelési szakértelmünk technológiai sokszínűséget biztosít a világ minden táján történő felhasználáshoz.

Termékportfóliónk

Kiváló minőség, hatalmas választék

Tudjon meg többet IO-Link portfóliónkról

Az ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja ideális megoldás az egyre gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és alkalmazkodóbb gyártáshoz. Hatékony infrastruktúrát biztosít a növekvő adatmennyiség megbízható kezeléséhez. Ez az adatokat a teljes gyártási folyamaton keresztül szállítja, és zökkenőmentes kommunikációt valósít meg az intelligens érzékelőtől egészen az internetig. A technológia a jövő gyárának és az Ipar 4.0 megvalósításának jelentős építőköve.

RFID az ipar 4.0-hoz - Az ideális RFID-rendszer konfigurálása

A különböző környezetek különböző megoldásokat igényelnek. A Balluffnál az Ön egyedi igényei szerint állíthatja össze és egyénre szabhatja RFID-megoldását, hogy vállalatánál kihasználhassa az Ipar 4.0-ban rejlő lehetőségeket.

Termékmegszüntetés: szabályozott és átlátható folyamat

A kifutó termékek leállítása a Balluffnál szabályozott folyamat tárgyát képezi. Ügyfélként korai szakaszban tájékoztatjuk Önt, és a teljes időszak alatt naprakészen tartjuk, hogy az új technológiákra való átállás zökkenőmentes és egyszerű legyen.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné