Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Oktatás

Használja ki a gyártó alapos szakismeretét. Profitáljon az alkalmazások biztonságából.

Ahhoz, hogy az alkalmazásaival kapcsolatos követelményeket optimálisan tudja teljesíteni, használja ki a gyártó gyakorlati életen alapuló szakismeretét. Kiscsoportos oktatások keretein belül ismerje meg konkrétan, hogy érzékelői és rendszerei hogyan működnek. Az oktatások témái az érzékelők alapismereteitől és a megfelelő működési elv kiválasztásától kezdve a Vision érzékelők használati lehetőségein és kezelésén keresztül az IO-Link nyújtotta előnyökig terjednek. A kurzusokra hozza magával a feladatait és közösen találunk rá megoldást.

A gyakorlati ismeretanyag mellett tréningjeinken elméleti alapismeretekre is szert tehet: a konstruktív tervezéstől kezdve az egyszerű paraméterezésen át egészen a bevált tippekig és trükkökig. Így magabiztos tudással tudja garantálni a legjobb feltételeket az alkalmazások biztonságának és a növekvő termelékenységnek a biztosítására. Használja ki ebben a gyártó ismereteit a nagyobb hatékonyság érdekében.

Előnyei

  • magas gyakorlati részarány: a tanultak közvetlen használata és elmélyítése
  • nagyobb hatékonyság: tanuljon korlátozott létszámú, kis csoportokban
  • szoros kapcsolódás a felhasználókhoz: konkrét feladatok véleményezése és megoldása

Workshopjaink áttekintése:

Kurzus típusa  

Téma  

Részletek

Szeminárium

Az érzékelők szakszerű használata

A működési elv kiválasztása, az érzékelők szakszerű beépítése, és az alkalmazások megbízható üzemeltetésének biztosítása.

Workshop

Vision érzékelők

Egyetlen képfeldolgozó érzékelővel a gyártási minőség
biztosítása három lépésben.

Alapképzés

Út- és távolságmérés

Mérés precízen és kopásmentesen.

Workshop

Vision Ident érzékelők

A legkülönfélébb 2D-s kódok megbízható felismerése egyetlen képfeldolgozó
érzékelő segítségével.

Alapképzés

RFID

A megfelelő adatok a megfelelő időpontban és a megfelelő helyen.

Alapképzés

Ipari hálózatok IO-Link segítségével

A jelek intelligens és kedvező árú kezelése.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné