- Minden Matrix Vision megoldás mostantól a Balluff márkanév alatt
- Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer
- Mostoha gyártási környezeti feltételek
- Átfogó alkatrészek és megoldások az automatizált hegesztéshez
- Minőségbiztosítás
- A töltöttségi szint észlelése
- Robbanás elleni védelem
- Állapotfigyelés
- IO-Link: Intelligens megoldások a modern automatizáláshoz
- Az intelligens gyártás megtervezői
- Miniatürizálás
IO-Link: Intelligens megoldások a modern automatizáláshoz
Javított folyamatminőség az IO-Linkkel
Az IO-Link segítségével egy időtálló kommunikációs megoldásra támaszkodhat, amely új szintre emeli az automatizálást.
A Balluff olyan IO-Link-kompatibilis termékeket kínál, amelyeket kifejezetten az ipari folyamatok optimalizálására és az adatkommunikáció új szintre emelésére fejlesztettek ki. Az egyik legnagyobb IO-Link portfólió birtokában a Balluff mindig a megfelelő megoldást szolgáltatja.
Kínálatunkban különböző működési elvű érzékelők, valamint széles hálózati és csatlakozástechnológiai megoldások is szerepelnek. A Balluff így minden elterjedtfieldbus protokollt támogat (Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Devicenet, CC-Link, EtherCAT). Minden területen beszéljük az IO-Link nyelvet. Termékportfóliónkban megtalálhatók a legújabb, jövőbiztos technológiák is, mint az IO-Link Wireless és az IO-Link Safety.
IO-Link master és hub: központi interfészek a hatékony kommunikációhoz
A Balluff IO-Link master modulokat kínál, amelyek intelligens érzékelőket és aktorokat csatlakoztatnak a vezérlőhöz. Emellett bináris vagy analóg eszközök csatlakoztatásához megfelelő érzékelő- és beavatkozó hubokat is kínálunk. Az IO-Link masterek előnyei:
Multiprotokoll-képesség: PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT támogatás, így szinte bármilyen vezérlőkörnyezetbe integrálhatók.
Webes interfész: Egyszerű beállítás és kezelés felhasználóbarát interfészen keresztül.
Integrált teljesítményfelügyelet: Az energiafogyasztás valós idejű nyomon követése a lehetséges energiamegtakarítások azonosítása érdekében.
IO-Link érzékelők: Precíz adatgyűjtés és kibővített diagnosztikai lehetőségek
Portfóliónkban számos IO-Link-kompatibilis érzékelő található:
Induktív érzékelők: Ideális fém tárgyak érintésmentes érzékelésére. IO-Linken keresztül pontosan beállítható a kapcsolási távolság, valamint lekérdezhetők diagnosztikai adatok (pl. hőmérséklet, kopási határértékek).
Kapacitív érzékelők: Tökéletes a töltöttségi szintek vagy nem fémes anyagok jelenlétének érzékelésére. Az érzékenység és a kapcsolási viselkedés optimálisan konfigurálható az IO-Linken keresztül.
Optoelektronikus érzékelők: Az IO-Link nemcsak a kapcsolási állapotot, hanem kiegészítő információkat is közvetít (pl. jelerősség, hibadiagnosztika), ami növeli a rendszer rendelkezésre állását.
IO-Link az RFID-ben: Intelligens azonosítás és adatgyűjtés
Az IO-Link és az RFID technológia kombinációja hatékony megoldás az ipari folyamatok optimalizálására. Az RFID lehetővé teszi az objektumok érintés nélküli azonosítását és nyomon követését, ami növeli a termelés, illetve a logisztika hatékonyságát. Szabványosított interfészként az IO-Link leegyszerűsíti az RFID-rendszer, valamint a vezérlési szint közötti kommunikációt. Összességében az RFID és az IO-Link integrációja az automatizálás, az átláthatóság és a hatékonyság jelentős növekedését eredményezi az ipari automatizálásban.
Vision érzékelők IO-Linkkel: Precíz optikai ellenőrzés és megbízható adatátvitel
Az IO-Link leegyszerűsíti a képfeldolgozó és azonosító érzékelők telepítését, valamint használatát az ipari képfeldolgozásban a szabványosított hálózatépítés, a központi paraméterezés és az egyszerű integráció révén. A folyamat- és diagnosztikai adatok megbízható átvitele megkönnyíti a karbantartást, illetve a felügyeletet – még a komplex automatizálási rendszerekben is. Az érzékelő és az IO-Link interfész közötti kétirányú kommunikáció lehetővé teszi intelligens funkciók, például az állapotfelügyeleti adatok használatát.
Az intelligens érzékelőtechnológia, valamint az IO-Link kombinációja rugalmas és hatékony megoldást nyújt, amely megfelel a modern gyártási, illetve logisztikai környezetek egyre növekvő minőségi és rugalmassági követelményeinek.
IO-Link előnyei
Használja ki a gyors telepítés, az egyszerű paraméterezés és a folyamatos diagnosztika előnyeit - a maximális rugalmasság és az alacsonyabb üzemeltetési költségek érdekében.Szoftver- és felhőmegoldások IO-Linkhez: Egyszerűbb, gyorsabb, intelligensebb
Alkalmazások: az IO-Link sokoldalú felhasználása az iparban
Az IO-Linket számos iparágban és alkalmazásban használják az automatizálási folyamatok hatékonyabbá, átláthatóbbá és rugalmasabbá tételére. Különösen fontos szerepet játszik a gyártástechnológiában, a logisztikában, az élelmiszer- és italiparban, valamint az autóiparban. A gyártósorokon az IO-Link valós idejű, precíz érzékelőadat-gyűjtést és -továbbítást tesz lehetővé. Az állapotfelügyeletben (condition monitoring) az IO-Link érzékelők folyamatos adatokat szolgáltatnak a karbantartási intervallumok előrejelzésére és a meghibásodások megelőzésére.
Az IO-Link a robotikában is központi szerepet játszik, hiszen a vezeték nélküli IO-Link technológia növeli a robotok mozgásszabadságát, és egyszerűsíti a nehezen hozzáférhető területeken történő telepítést.
Az IO-Link adatok felhőalapú rendszerekbe történő továbbításának köszönhetően a globális gyártási adatok központilag értékelhetők, és a folyamatok optimalizálására használhatók. Az IO-Link így megteremti az okosgyár-koncepciók alapját, továbbá támogatja a vállalatokat az Ipar 4.0 felé vezető úton.