Fedezze fel portfóliónkat és ismerje meg szakértőinket
Fedezze fel a siker bolygóját.
Minden egy kézből: sokoldalú portfólió, személyre szabott tanácsadás, valamint többéves tapasztalat. Minden lépésnél Ön mellett állunk!
A termelékenység maximalizálása, továbbá gépei és folyamatai teljesítményének növelése előtt áll? Kiváló minőségű alkatrészeink, valamint átfogó szaktudásunk segítségével új szintre emelheti automatizálását.
Kiemelten foglalkozunk a jelenlegi automatizálási trendekkel, az aktuális piaci helyzettel és különböző iparágak specifikus követelményeivel. Átfogó piaci, illetve technológiai szakértelmünkkel elemezzük az Ön kihívásait, értékeljük az alternatív technológiákat, továbbá közösen dolgozunk ki az Ön egyedi alkalmazásához legjobban illeszkedő megoldásokat.
Szakértelmünk az Ön sikeréért
Sokéves iparági tapasztalat
Komplex, globális projektek kezelése
Mélyreható alkalmazási ismeretek
Műszaki tanácsadási szakértelem
Együtt legyőzzük a kihívásokat - Szakértőink bármikor rendelkezésükre állnak!
Intelligens megoldások az egyszerű integrációért
Számos vállalat szembesül azzal a kihívással, hogy az automatizálást hatékonyan integrálja meglévő folyamataiba. Az összetett rendszerek, illetve a hosszú implementációs idők állásidőkhöz vezethetnek.
A Balluff olyan innovatív technológiákat kínál, amelyek leegyszerűsítik az integrációt, rugalmasabbá és hatékonyabbá teszik a termelést. Portfóliónk az IoT-képes eszközöktől, illetve a teljes hálózati megoldásoktól – az érzékelőktől az IT-ig - a kiváló minőségű képfeldolgozó kamerarendszerekig, és RFID-megoldásokig terjed amelyek biztosítják a zökkenőmentes nyomon követhetőséget. A választékot optoelektronikus érzékelők egészítik ki a megbízható tárgyfelismeréshez és nyomon követéshez.
Kulcsfontosságú előny: termékeink csökkentik a komplexitást. A szabványosított interfészek és az intuitív kezelési koncepciók minimalizálják a telepítési, betanítási és üzemeltetési ráfordításokat.
Ha pedig támogatásra van szüksége, alkalmazástechnikai szakértőink gyakorlati tanácsokkal segítik Önt - az alkatrészek kiválasztásától a folyamatoptimalizálásig. Ez garantálja a fenntartható és jövőbiztos integrációt.
Korszerű megoldások az OEE javítására
A magas berendezés-hatékonysági mutató (OEE) ma kulcsfontosságú az ipari termelésben. A releváns valós idejű adatokhoz való hozzáférés – és azok célzott felhasználása – elengedhetetlen. Helyes adathasználattal maximalizálhatja a gépek teljesítményét, csökkentheti a kézi beavatkozásokat, és az állapotfelügyelet révén időben reagálhat a változásokra.
A Balluff ehhez kifinomult portfóliót kínál: érzékelő- és hálózati technológiáink lehetővé teszik a releváns folyamatadatok megbízható rögzítését közvetlenül a gépen. Digitális ikrekkel kiegészítve a rendszerek és folyamatok valósághűen szimulálhatók, valamint optimalizálhatók – még azelőtt, hogy leállások vagy hatékonysági problémák jelentkeznének. Az intelligens szoftvermegoldások segítenek az összegyűjtött adatokból világos következtetéseket levonni, továbbá gyors, adatvezérelt döntéseket hozni.
Így megalapozhatja a prediktív karbantartást, növelheti a termelés átláthatóságát, és biztosíthatja a rendszerek folyamatos rendelkezésre állását. A Balluff által az adatok a fenntartható hatékonyság és versenyképesség mozgatórugóivá válnak.
Legjobb megoldás műszaki alkalmazási ismeretekkel
A mai dinamikus piaci környezetben minden eddiginél fontosabb a fenntartható versenyelőny megszerzése. A Balluff ebben támogatja Önt - több évtizedes alkalmazási tapasztalattal, átfogó iparági szakértelemmel és innovatív technológiákkal. Szakértőink a tervezéstől az optimalizálásig minden fázisban Ön mellett állnak.
Akár az autóiparban, akár a csomagolástechnikában vagy számos más iparágban dolgozik: Automatizálási megoldásaink éppoly változatosak, mint az Ön mindennapi kihívásai. Szenzorokat, hálózati technológiákat és rendszermegoldásokat kínálunk, amelyek egyedileg illeszkednek folyamataihoz – a nagyobb átláthatóság, irányítás és hatékonyság érdekében.
Portfóliónk segít növelni gépei termelékenységét, minimalizálni az állásidőket, s egyúttal növelni a pontosságot, illetve a termékminőséget. Integrált, skálázható rendszerekre támaszkodunk.
Megbízható technológia, személyre szabott tanácsadás és erős partnerhálózat – előrelátó automatizálás az Ön szolgálatában.
Globális, komplex projektek megbízható kezelése
A megfelelő termékek - a megfelelő időben, a megfelelő költségvetésben és a kívánt minőségben - kulcsfontosságúak a termelés világszintű növeléséhez.
Pontosan itt jön képbe a Balluff: ismerjük a globális ellátási láncok dinamikáját, és gondoskodunk arról, hogy a kritikus alkatrészek akkor álljanak rendelkezésre, amikor szüksége van rájuk.
Nem számít, hol és mikor gyárt, az Ön sikere a legfontosabb számunkra. Nemzetközi jelenlétünkkel és logisztikai szakértelmünkkel biztosítjuk, hogy az ellátás zökkenőmentesen, megbízhatóan, kiszámíthatóan és átláthatóan működjön.
Komplex, globális projekteket is közösen valósítunk meg - praktikus, megoldásorientált és hatékony módon. Szakértőink Ön mellett állnak az ellátási láncok biztosításában, valamint a gyártás világszintű bevezetésében.
Bízzon a Balluffban - a globális ellátásbiztonságért
Megoldások az újrabefektetések elkerülésére
A gyorsan rövidülő termelési ciklusok idején a sebesség, az alkalmazkodóképesség és az innovációs erő döntő sikertényezők. Iparági úttörőként naponta szembesülhet azzal a kihívással, hogy gépeit és rendszereit rugalmasan igazítsa az új követelményekhez, továbbá változó feltételekhez – anélkül, hogy csökkenne a hatékonyság vagy a minőség.
A Balluff olyan intelligens alkatrészekkel támogatja Önt, amelyeket kifejezetten a dinamikus termelési környezethez fejlesztettek ki. Érzékelőink, hálózati megoldásaink és rendszerkomponenseink gyorsan alkalmazkodnak a változó gyártási paraméterekhez - legyen szó termékváltozatokról, formátumváltásokról vagy akár új folyamatlépésekről.
Ez lehetővé teszi, hogy agilis maradjon anélkül, hogy folyamatai megszakadnának, vagy költséges átállási idők merülnének fel.
Megoldásaink kiemelkedő minőségükkel és hosszú élettartamukkal is meggyőzőek - még igényes körülmények között is. Ez nemcsak a befektetését védi, hanem hosszú távon csökkenti a karbantartási költségeket is.
Testreszabott érzékelők és képfeldolgozás
Számos alkalmazásban a szabványos megoldások nem elegendőek a döntő előny eléréséhez. Amikor speciális igények találkoznak komplex folyamatokkal, akkor rugalmas, precíz és testre szabható technológiára van szükség. Pontosan itt jön képbe a Balluff – mint fejlesztési partner!
Önnel együtt olyan egyedi érzékelő- és kameramegoldásokat fejlesztünk, amelyek pontosan megfelelnek speciális igényeihez. Legyen szó egyedi telepítési helyzetekről, igényes környezeti feltételekről vagy specifikus funkcionális követelményekről - figyelmesen meghallgatjuk, elemezzük kihívásait, és olyan megoldást fejlesztünk, amely túlmutat standard portfóliónkon.
Ügyfélspecifikus szenzortechnológiai és képfeldolgozó szakértőink csapata az ötlettől a fejlesztésen át egészen a sorozatgyártásig támogatja Önt.
Célzottan optimalizáljuk folyamatait, csökkentjük a fejlesztési kockázatokat és lerövidítjük a piacra kerülési időt - a nagyobb hatékonyság és versenyképesség érdekében.
„Évtizedes tapasztalatunk és a minőség iránti szenvedélyünk megbízható partnerré tesz minket világszerte. Készen állunk, hogy szakértelmünkkel és elkötelezettségünkkel támogassuk partnereinket. Büszkék vagyunk arra, hogy előremozdítjuk a digitalizációt, termékeinkkel adatokat rögzítünk, továbbítunk és értelmezünk. Együtt, az ipari automatizálás segítségével utat nyitunk egy innovatív jövő felé.”
Intelligens megoldások automatizálási projektjeihez - fedezze fel sokoldalú portfóliónkat!
Portfóliónk kiváló minőségű megoldásokat kínál számos alkalmazási területre – az érzékelőtechnikától az azonosításon át a képfeldolgozásig. Nagy teljesítményű hálózati technológiával és intelligens szoftverekkel kiegészítve támogatjuk automatizálási céljai elérésében.
A jövőt szem előtt tartva gondolkodunk: a digitalizációra és a hálózatba kapcsolt rendszerekre összpontosítva olyan megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek az egyre inkább digitalizálódó ipar követelményeinek is.
Maximális támogatás a kihívást jelentő feladatokhoz: Globális műszaki szerviz- és támogatási csapatunk mindig a rendelkezésére áll!
Ügyfeleink elégedettsége a legfőbb prioritásunk. Szerviz- és támogatási csapatunk személyesen - azonnal chaten, telefonon akár 28 másodpercen belül, és e-mailre adott válasszal 12 órán belül.
Műszaki kihívások esetén másodszintű támogatásunk közvetlen kapcsolatban áll gyártóüzemeinkkel, hogy gyorsan megtaláljuk a megoldást. Ajánlatunkat javítási és szoftverfrissítési szolgáltatások egészítik ki – a hosszú távú megbízhatóság és fenntarthatóság érdekében.