Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához

Interfész
IO-Link
Mérési hossz
25...4572 mm
Ismétlési pontosság
≤ 30 µm
Linearitás eltérés
± 50 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
IO-Link
Mérési hossz
25...4572 mm
Ismétlési pontosság
≤ 30 µm
Linearitás eltérés
± 50 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, M18 menet
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
IP67 dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné