Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A lemezbugák helyzetének gyors észlelése

A lemezbugák helyzetének gyors észlelése

Az infravörös hőmérséklet-érzékelők nem csupán a folyamatos öntőmű és a hengerállvány közti átmenet során igazolják hírnevüket. A magas hőmérsékleteknek kitett érzékelők a fordítóhengeren is érintésmentesen felügyelik a lemezbugák szállítását, így azok mindig időben és nagy pontossággal kihengerelhetők. A robusztus M30-as, nemesacél házba épített érzékelők multifunkciós kijelzővel és automatikus kijelzőtájolással rendelkeznek. Az IO-Link változatok emellett az innovatív kommunikációs szabvány minden előnyét is biztosítják.

Jellemzők

  • Mozgó, izzón forró tárgyak biztonságos érzékelése
  • Egyszerű összeszerelés és kezelés
  • IO-Link csatlakozással vagy analóg interfésszel is elérhető

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné