Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Alkatrészek nyomon követése a gyártás és összeszerelés során

BIS Ipari RFID-rendszerek

Alkatrészek nyomon követése a gyártás és összeszerelés során

Nagysebességű RFID-rendszerünk biztosítja az automatizált összeszerelés keringő készletének nyomon követhetőségét. Így a rugalmas BIS V kiértékelő egység a nagy sebességű író-olvasófejekkel kombinálva a lehető legrövidebb idő alatt dolgozza fel a legnagyobb adatmennyiséget. Ez utóbbiak akár 8-szor gyorsabbak, mint a globális ISO 15693 szabvány, lehetővé téve a ciklusidők csökkentését és a kimeneti sebesség növelését. A rendszerre mindig számíthat, mivel a minőségbiztosítás érdekében rögzíti a teljes gyártási folyamatot, és minden adatot tárol.

Jellemzők

  • Hely minden információ számára a páratlanul nagy, akár 128 kByte-os memóriának köszönhetően
  • A legmagasabb adatbiztonság a decentralizált tárolás révén
  • Minden adat valós időben elérhető
  • Az RFID és az érzékelőtechnológia rugalmasan kombinálható az integrált IO-Link hálózati modulok révén

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné