Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ellenőrizze a hajtószíj helyes felszerelését!

BVS Ipari kamerák

Ellenőrizze a hajtószíj helyes felszerelését

A Balluff gyors és megbízható ipari kamerái a minőségbiztosításban a legjobb vizsgálati eredményeket biztosítják. A háztartási gépek ágazatában például ellenőrzik, hogy a mosógép meghajtószíja megfelelően van-e felszerelve. Emellett képesek vonalkódok és DataMatrix-kódok olvasására is, amelyekkel a háztartási készülék minden alkatrésze azonosítható. A felhasználóbarát kezelőfelületnek és a szabványosított adatinterfészeknek köszönhetően a kamerák könnyen integrálhatók a szállítórendszerekbe, ahol lehetővé teszik az alkatrészek és szerelvények 100%-os in-line ellenőrzését.

Jellemzők

  • Könnyen beállítható és működtethető
  • Robusztus ház
  • Tűéles képek
  • Gyors adatfeldolgozás
  • Ideális az automatizáláshoz a szabványosított adatcsatlakozóknak és a C-bajonettes objektívcsatlakozásoknak köszönhetően

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné