Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete

Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete

Strapabíró, kapacitív, nagy nyomásnak és hőmérsékletnek ellenálló érzékelőink segítségével már a gyantainjektálás előtt biztosítható, hogy az előformázott félkész termékek elérjék a szükséges merevséget. Ezek az érzékelők felügyelik a forma teljes feltöltését ezzel biztosítva a félkész termék és a gyanta kötését.

Kivételes robusztusságuk hosszú élettartamot tesz lehetővé, mert magas nyomásnak és adhéziós erőknek is ellenállnak.

Jellemzők

  • extrém feltételekhez: rozsdamentes acél aktív felület
  • maximum 150 bar nyomásig és 180 °C hőmérsékletig
  • hosszú élettartam és folyamatbiztonság az érintés nélküli és kopásmentes működés révén
  • kimagasló tömítettség az IP67, IP68 és IP69K védettségnek köszönhetően

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné