Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Lemezbugák szállítása az emelőgerendán

Lemezbugák szállítása az emelőgerendán

A forgó mozgások precíz helyzetérzékelése és folyamatos utánkövetése a lemezbugák szállításánál döntő fontosságú. Erre a feladatra kiválóan alkalmasak BSI dőlésérzékelőink. Ezek ugyanis az emelőgerendán a vízszintes síktól való eltérést mérik akár 360°-ig – mindezt érintésmentesen és maximális precizitással.

Jellemzők

  • Helytakarékos és robusztus, -40 és +85 °C között használható
  • A forgásjeladókkal ellentétben nincs szükség mechanikus csatolásra

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné