Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Merevlemezek érzékelése

BES induktív érzékelők

Adatszelet jelenlétének észlelése

Az egyszerű nyomkövetési feladatok nagyobb erőfeszítés nélkül megvalósíthatók egyszerű érzékelők alkalmazásával. Mivel az összes érzékelő a vezérlőhöz csatlakozik, minden adat automatikusan oda áramlik további feldolgozás céljából. Kisméretű induktív érzékelőinket különösen az elektronikai iparban való jelenlétfigyelésre ajánljuk, például merevlemez-gyártásban a lemezek észlelésére.

Jellemzők

  • Különösen kicsi, helytakarékos kialakítás: keskeny szerelvényekbe is integrálható
  • Teljesen integrált elektronika: nincs szükség külső erősítőkre
  • A piacon kapható legkisebb induktív érzékelők (átmérő 3 mm, 4 mm és 5 mm, házhossz 6 mm)
  • Kopásmentes, mivel érintésmentes

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné