Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban

Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban

A méretre vágott szénszálak előformázási folyamat közbeni behelyezésekor ultrahangos érzékelőink felügyelik, hogy a megfogó megfelelően veszi-e fel a szövetet. Ezáltal Önön múlik a félkész CFK alkatrészek megfelelő formázása. Az ultrahang használata mellett az optoelektronikai érzékelőket befolyásolni képes pornak és szennyeződésnek nincs jelentősége. A robusztus univerzális szerkezetek – a kapacitív érzékelőkkel ellentétben – a jelentős elektrosztatikus töltéseket is egyszerűen kiszűrik.

Jellemzők

  • nagy (25 mm – 6 m) érzékelési tartomány, nagy objektumtávolságra is
  • különösen nagy precizitás a magas felbontás és a kis holttér révén
  • érzéketlen a környezeti befolyásokra, pl. szennyeződésre vagy porra, robusztus, precíz mérési eljárás,
  • független a színtől és a felülettől

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné