Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Tökéletesen beépíthető a megfogókba és a szánokba

Tökéletesen beépíthető a megfogókba és a szánokba

Különösen olyan megfogóknál, ahol a beszerelési hely rendkívül kényes, intelligens mágnesestér-érzékelőnkkel akár nyolc kapcsolási pont is meghatározható az érzékelő munkatartományában, és lekérdezhető onnan. Ezzel a digitális megoldással külön is beállítható a hiszterézis az egyes kapcsolási pontokhoz. Így például egy megfogó akár nyolc különböző objektumméretet is felismer, amely feleslegessé teszi több hagyományos érzékelő beépítését. Ez jelentősen nagyobb kényelmet, fokozott rugalmasságot és költségmegtakarítást jelent.

Jellemzők

  • 60 mm-es, extrém nagy elmozdulás
  • Az érzékelőfej hossza 20 mm, különálló elektronikával – ideális a kompakt alkalmazásokhoz
  • akár nyolc kapcsolási pont távoli betanítása IO-Link segítségével
  • IO-Link PNP NO
  • Az M12/M8 érzékelő kábellel és dugóval, az M8 érzékelő pedig 2 m kábellel kapható
  • Hőmérséklet-tartomány: –25 és +80 °C között

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné