Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az élelmiszer-tartályok hatékony tisztítása

A testre szabott kameramodul lehetővé teszi az adaptív jet-tisztítás inline felügyeletét

A testre szabott kameramodul lehetővé teszi az adaptív jet-tisztítás inline felügyeletét

Ipari ágazat:ÉlelmiszerMegbízó: Élelmiszeripari vállalat:Fraunhofer IVV-vel együttműködésben megvalósuló kutatási projekt

Egy kutatási projekt részeként a Balluff egyedi kameramegoldást fejlesztett ki egy intelligens, autonóm módon működő tartálytisztító rendszerhez.

A magasan integrált és miniatürizált érzékelőtechnológiát, amelynek központi eleme a kamera, egy önoptimalizáló folyamatirányító rendszer egészíti ki. Ez a kölcsönhatás lehetővé teszi a teljes tartályrekesz igény szerinti tisztítását. Ez időt és erőforrásokat takarít meg, ami csökkenti az energiafogyasztást és hozzájárul a fenntarthatóbb termeléshez.


A helyzet és a kihívás

A hatékony, automatizált tisztítás felé tett első lépést a Fraunhofer IVV-nél kifejlesztett rendszer tette lehetővé. Az Adaptive Jet Cleaner (AJC) lehetővé teszi, hogy egy tartály minden pontját szabadon programozható tisztítási útvonalakkal szabályozzák. A tartály geometriája és a várható szennyeződés mértéke alapján előre programozott tisztítási sorrendeknek köszönhetően a tisztítási idő a hagyományos módszerekhez képest akár 25 %-kal is csökkenthető. A tisztítási fok folyamatos ellenőrzése nélkül azonban további optimalizálási lehetőségek maradtak kihasználatlanul.

A megoldás

Csak a Balluff által kifejlesztett speciális kameramegoldás beépítésével sikerült a fúvókafejbe egy nagymértékben integrált inline szennyeződésérzékelőt kialakítani. Az új AJCsens állandó inline monitorozással rendelkezik, amely lehetővé teszi az adaptív és teljes mértékben dokumentálható tisztítást. A kameraérzékelő-technológia minimálisan invazív integrációjának köszönhetően a tartály tisztítórendszerbe történő beépítése nem igényel további végrehajtási erőfeszítéseket. Gyakorlati tesztek kimutatták, hogy a tisztítási idő akár 55%-kal is csökkenthető a hagyományos módszerekhez képest.

A megoldás előnyei

  • Alacsony, 1 W-os energiafogyasztás
  • Képátvitel, kameravezérlés és áramellátás egyetlen koaxiális kábelcsatlakozáson keresztül
  • Robusztus és helytakarékos megoldás

A személyre szabott kameramegoldás

A Balluff CDE (Custom Design & Engineering) részlege a projektpartnerekkel szorosan együttműködve olyan testre szabott kameramegoldást fejlesztett ki, amely optimálisan alkalmazkodott a környezet sajátos követelményeihez és a korlátozott telepítési helyhez. A kamera integrálása a meglévő tisztítófejbe különleges követelményeket támasztott a kialakítással szemben - a kerek keresztmetszet ideálisnak bizonyult a kompakt, mégis hatékony megoldás megvalósításához.

A képfeldolgozás központi eleme a fluoreszcencia detektálása: a felületeken lévő maradványok, például fehérjék, vitaminok, zsírok vagy olajok fluoreszkálnak a beépített UV LED-ek segítségével történő célzott gerjesztéssel. Ez a módszer lehetővé teszi a legkisebb szennyeződések megbízható kimutatását is. A mindenkor kiváló képminőség és élesség biztosítása érdekében a kameramodulba folyadéklencsével ellátott autofókuszos objektívet és integrált LED-es világítást építettek be.

Képérzékelőként egy kiváló minőségű, 5 MPixel felbontású globális záras CMOS-érzékelőt használnak. Nagy fényérzékenysége döntő fontosságú a fluoreszcens maradványok megbízható megörökítéséhez még alacsony emisszió esetén is.

Mivel a legtöbb tisztítási folyamatot maró oldatokkal végzik 80 °C-on, a teljes kameraelektronikát, beleértve az optikát és a világítást is, lezárták és a tisztítófejben helyezték el. Annak érdekében, hogy a külvilággal való kapcsolat a lehető legelegánsabban és helytakarékosabban valósuljon meg, a képátvitel, a kamera vezérlése és még az áramellátás is egyetlen koaxiális kábelcsatlakozáson keresztül történik. A nagy integrációs sűrűség ellenére az elektronika energiafogyasztását nagyon alacsonyan, 1 W körül tartották. Az első gyakorlati tesztek már megerősítették a kívánt hatékonyságnövekedést, és további terheléses tesztek következnek.

A Fraunhofer IVV-vel együttműködve a kifejlesztett kameramegoldást a CoControl-LumiHD szenzor önálló változatának létrehozásához is felhasználták. Ez az önálló változat rugalmasan integrálható a legkülönbözőbb alkalmazásokba - nem csak tartályokba. Kompakt, robusztus és higiénikus kialakításának köszönhetően az érzékelő ideális az élelmiszer-, kozmetikai és gyógyszeripar higiéniailag kritikus területein való használatra. A LumiHD lehetővé teszi a szennyeződések megbízható inline érzékelését - mind helyhez kötött, mind mobil, például robotkaron.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné