Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

22.08.2019

A cserealkatrészek biztonságos felismerése RFID-vel

Megoldások egyedi csomagolási méretekhez

A cserealkatrészek biztonságos felismerése RFID-vel

Szeretné a teljes berendezést optimalizálni, a leállási időket elkerülni, emellett rövid gyártási folyamatokat is meg szeretne valósítani? Mindez intelligens gépeket és így intelligens gyártást igényel.

A csomagolási és élelmiszeriparon, valamint az italgyártáson belüli intelligens gyártás megvalósításához a Balluff kiforrott automatizálási megoldásokat kínál, és támogatja ezt a piacot a legfontosabb alkalmazási területeken. A koncepcióink az Ön igényein alapulnak, így a gépei a különféle formátumokhoz gyorsan és rugalmasan átszerelhetők.

A Balluff HF RFID-technológiája (13,56 MHz) lehetővé teszi a cserélhető alkatrészek automatikus felismerését, és biztosítja, hogy az átszereléskor a megfelelő formázóelem legyen be- vagy lecserélve.

Előnyeik

  • csekély felszerelési idő és a berendezés fokozott hatékonysága

  • hatékony hibaelkerülés

  • a gép megnövelt rugalmassága

  • a helytelen alkatrészek miatti gépkárosodások elkerülése a gép járatása során

  • egyszerű megjelenítés a kezelő számára

A cserélhető alkatrészek felismerése során az alkalmazástól függően a kiértékelő egységek, író-/olvasófejek és adathordozók különféle rendszer-kombinációit használjuk. Példákon keresztül bemutatjuk, hogy a cserélhető alkatrészek felismerésénél a komponensek kiválasztásával a különféle követelmények hogyan teljesülnek.

A kiválasztáshoz a következők állnak rendelkezésre

  • a BIS V kiértékelő egység

  • egy IO-Link hálózati modul kiértékelő egységként

  • egy író-/olvasófej beépített kiértékelő egységgel

Három megoldás a cserélhető alkatrészek RFID-vel történő felismerésére

BIS V kiértékelő egység

Különösen alkalmas sok adat gyors továbbítására.

Jellemzők

  • sok adat, gyors továbbítási idő

  • nagy rugalmasság: egy készülék minden bevezetett RFID-technológiához

  • akár négy író-/olvasófej egyidejű működtetése

  • A megjelenítés a beépített IO-Link-Master porton keresztül közvetlenül a gép jelzőlámpáival lehetséges

Cserélhető alkatrészek felismerése BIS V kiértékelő egységgelIO-Link hálózati modul kiértékelő egységként

Ideális választás nagy számú leolvasási helyen végzett egyszerű azonosítási feladatokhoz.

Jellemzők

  • költséghatékony, mivel nincs kiegészítő RFID-kiértékelőegységre szükség

  • A megjelenítés közvetlenül a gép jelzőlámpáival lehetséges

  • további RFID-komponensek és IO-Link érzékelők is csatlakoztathatók, több porttal rendelkezik, mint a BIS V változat

  • Paraméterezés és diagnosztikai lehetőségek az IO-Linken keresztül

Cserélhető alkatrészek felismerése az IO-Link-Master segítségévelÍró-/olvasófej beépített kiértékelő egységgel

Minden az egyben megoldás, így semmilyen kiegészítő kiértékelő egységre nincs szükség.

Jellemzők

  • elérhető interfészek: Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0

  • BIS M-4008 minden az egyben RFID-olvasó beépített webszerverrel a konfiguráláshoz, állapotfelügyelethez és diagnosztikához

  • robusztus ház IP67 védelemmel: mostoha környezetben is megbízható működés

  • közvetlenül az olvasó házán található állapotkijelzők: egyszerű üzembe helyezés és minimális állásidő

Cserélhető alkatrészek felismerése beépített kiértékelő egységgel rendelkező író-/olvasófejjelRFID-konfigurátor

Annak érdekében, hogy a cserélhető alkatrészek felismerésére szolgáló RFID-rendszerét az egyéni követelményeinek megfelelően tudja összeállítani, a Balluff egy kényelmesen használható RFID-konfigurátort is a rendelkezésére bocsát. Az összeállítást elkezdheti akár az adathordozók, akár a kiértékelő egység vagy az író-/olvasófej kiválasztásával. Mindig az Ön választásának megfelelő komponens jelenik meg. Hagyja, hogy az összeállítás során a feladata vezesse.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné