23.11.2022
Iparág ki kicsoda a gépi tanulásban?
Az Imagine 2022 elnevezésű ipari rendezvényen ahol szakértők cseréltek eszmét a gépi tanulás ipari alkalmazásairól a Balluff is részt vett.
Szeptember végén a gépi tanulással foglalkozó vállalatok krémje találkozott Kaliforniában, a Computer History Museumban az "Imagine 2022" elnevezésű rendezvényen. Azon a helyen, ahol a legendás Steve Jobs is megjelent, mintegy 250 résztvevő - olyan iparági óriások, mint a Google, a Microsoft, a Sony, a Texas Instruments, a Samsung és a Ready Robotics - cserélt véleményt a témáról. A livestreamben pedig még többen is jelen voltak. Az eseményt az Edge Impulse, a gépi tanulás fejlesztési platformjának szolgáltatója szervezte. Hubertus Breier, a Balluff technológiai vezetője is jelen volt. Előadást tartott a gépi tanulás témájáról az iparban ("Machine Learning on the Edge: An Industrial Perspective"). Három dolog volt számára különösen fontos:
A gyakorlati problémákat meg kell oldani. Ehhez fontos, hogy jól ismerjük az iparágakat és a kapcsolódó kihívásokat. Csak így tud megfelelő megoldásokat kínálni. A gépi tanulás például segíthet a problémák korai szakaszban történő felfedezésében az anomáliák észlelésével.
A felhasználástól függ, hogy egy IIoT-architektúra jobb-e felhőalapú vagy helyhez kötött. Míg a felhőalapú megoldások maximális számítási teljesítményt nyújtanak, addig az on-premise megoldások nagy felbontású nyers adatokat használhatnak és a késleltetés alacsony.
Az ügyfelek megértéséről van szó és arról, hogy olyan értékajánlatokat kínáljunk nekik, amelyek valóban fontosak számukra. Ez felhasználható például egy szélturbina meghibásodásának megelőzésére, ami magas költségekkel járna az ügyfél számára.
"Ismerd meg a problémádat, legyenek jó partnereid, és építsd ki az ipari megoldásodat."
Hubertus Breier, Head of Technology
Értékteremtő csere
Balluff számára nagyon értékes a nem ipari környezet nagy szereplőivel való eszmecsere. A tapasztalatokról való beszélgetés, a kihívások és megoldások megismerése, a szaktudás bővítése növeli a saját kompetenciát. Ezen túlmenően Balluff számára egy dolog fontos. Bár ez mindenki számára ugyanaz de nincsenek egyformán alkalmazható megoldások. Akár iparági, akár nem, az ügyfél mindig az első.

Gyakorlati gépi tanulás
A Balluff nem csak előadóként jelent meg a rendezvényen, hanem a Ready Robotics egyik demonstrátorán a technológiát is bemutatta. A komissiózási alkalmazásra programozott általános célú robotot a BCM többfunkciós állapotfigyelő érzékelővel látták el, amely olyan állapotadatokat szolgáltat, mint a rezgés vagy a hőmérséklet. Az adatok felhasználásával a Ready Robotics az Edge Impulse-szal együttműködve olyan gépi tanulási alkalmazást fejlesztett ki, amely érzékeli az olyan rendellenességeket, mint például egy akadály vagy a robotkarra mért ütés. Ezenkívül egy IO-Link master és egy Balluff tápegységet használtak.
Hubertus Breier, a Balluff technológiai vezetője a gépi tanulásról tartott előadást az iparban.