05.05.2022
Az elvárás: nyitottság
Ami a jövőképesség szempontjából fontos jellemvonásnak tűnik, az a műszaki termékek, például az érzékelők szempontjából is az: a nyílt szabványok jelentős építőkövei a jövő gyárainak és a termelés digitalizálásakor.
Az új komponensek könnyebb integrálása, egyszerűbb adatcsere, jobb kommunikáció – a nyílt szabványok előnyei sokrétűek és az ipar sikeres digitalizálásának egyik alapfeltételét jelentik.
A legtöbb ismert kezdeményezés a vezérlések szintjéig terjed, de az érzékelők és a működtető egységek még egy szinttel mélyebben vannak. Ahhoz, hogy ezekkel is kommunikálni lehessen, a Balluff 2010-ben együttműködött az IO-Link fejlesztésén. Ma az IO-Link egy világszerte használt szabvány (IEC 61131-9) intelligens megoldások kialakításához az ipari automatizálásban. A digitális interfész egy terepibusztól független pontok közötti összekötés, elég hozzá egy egyszerű szabványos ipari kábel.
A digitális technológia lehetővé teszi a folyamat- és szervizadatok, az események és analóg jelek cseréjét a legjobb jelminőségben. Így a vevők a gyártási folyamatban levő érzékelőket az utolsó méterig felügyelni és diagnosztizálni tudják.

Az IO-Link tranzparenciát biztosít a teljes automatizálás területén – minden területen és alkalmazás számára lehetővé teszi a hézagmentes kommunikációt a terepi szinttől a felhőig.
A Balluff számára világos: a nyílt szabványok, mint az IO-Link, nem csak az ügyfélnek jelentenek előnyöket – ők jelentik a jövőt. A nyílt szabványok melletti elköteleződés azt is jelenti, hogy élünk egy versenyelőnnyel. Mert a nyílt szabványok növelik az elfogadást és a saját termékek gyors elterjesztését.
A Balluff ezért aktívan részt vesz a nyílt szabvány továbbfejlesztésében és különböző grémiumokban dolgozik együtt másokkal. Az IO-Link konzorcium aktuális problémája: egy egységes REST-API interfész kidolgozása minden IO-Link masterhez, ami még egységesebb műszaki megoldást eredményez a különböző szenzorgyártók között.