Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

07.05.2019

Induktív csatoló maximum négy érzékelő csatlakoztatására

Adatok és energia érintésmentes átvitele

Induktív csatoló maximum négy érzékelő csatlakoztatására

Az induktív csatolók ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Ezek ugyanis érintkezésmentesen egyidejűleg viszik át az adatokat és az energiát légrésen keresztül. Mi ennek a haszna? Nagyon jelentős haszna van, több szempontból is. A kábeltörés veszélye teljesen ki van zárva, és mechanikus dugóérintkezők érintkezésére sincs szükség.

A Balluff új induktív csatolóival olyan rendszer áll a rendelkezésére, amely akár négy érzékelőtől érkező jeleket is képes fogadni. Mindezt teljesen kopásmentesen. A túlmelegedéstől az induktív csatolókban található, belső hőmérséklet-felügyelet óvja meg a rendszert. A Base és a Remote egység állapotjelző LED-jéről az érintett komponens üzemi állapota egy pillantással leolvasható.

Tökéletesen átgondolt – ez a Balluff új, 4 bites csatolója. Egyben ideális választás a legkülönfélébb alkalmazások széles sorához – például olyan forgóasztalhoz, ahol a forgó gépalkatrészekről érkező érzékelőjeleket álló gépalkatrészekre kell átvinni.

Jellemzők

  • kompakt, hengeres kialakítás (Ø 18 mm)
  • az érzékelőadatok és az energia axiális vagy radiális átvitele
  • nincs mechanikai kopás
  • teljesen karbantartásmentes
  • magas védelmi szintje (IP67) miatt mostoha környezetekhez megfelelő
  • belső hőmérséklet-felügyelet
  • A Base és Remote egységeken az üzemi állapotok vizuálisan kijelzésre kerülnek

Induktív csatoló maximum négy érzékelő csatlakoztatására

Downloads

  • Inductive Coupler for connecting up to four Sensors

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné