Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

11.02.2019

Induktív Faktor 1-es érzékelők

Objektumok felismerése azonosan nagy kapcsolási távolsággal – az anyagtól függetlenül

Objektumok felismerése azonosan nagy kapcsolási távolsággal –
az anyagtól függetlenül

A Faktor 1-es érzékelők minden fémet (például acélt, alumíniumot, sárgarezet) ugyanazzal a kapcsolási távolsággal ismernek fel, csökkenési tényező nélkül. Ez a tulajdonság olyan alkalmazásokban előnyös az Ön számára, amelyekben a detektálni kívánt objektumok anyaga változhat, vagy ha színesfémeket kell nagy kapcsolási távolsággal felismerni.

A Faktor 1-es érzékelők ellenállnak a mágneses mezőknek. Ez azt jelenti, hogy a működésüket nem zavarják az erős mágneses mezők. Így Faktor 1-es érzékelőinkben megbízhat – például indukciós edzésnél vagy hegesztőberendezésekben.

Jellemzők

  • nagy kapcsolási távolság vas és színesfémek esetén
  • mostoha környezetekhez, mivel ellenáll a mágneses mezőknek és PTFE-bevonattal láttuk el
  • a legszigorúbb követelményeknek is megfelel – IP68 védelem és –40...+85 °C megnövelt hőmérséklet-tartomány
  • nagyon precíz és rugalmasan alkalmazható – változó objektumok esetén is

Induktív Faktor 1-es érzékelők

Downloads

  • Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné