Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

05.05.2022

Lenyűgöző nagyvonalúság Brazíliában

A Balluff brazíliai leányvállalatánál nagy súlyt fektetnek a jótékonyságra – olyannyira nagyot, hogy még egy asztal is összerogyott a lenyűgöző mennyiségű adomány alatt.

A Balluff brazíliai leányvállalatánál nagy súlyt fektetnek a jótékonyságra

A társadalmi felelősségvállalásra az egész Balluff vállalatnál nagy hangsúlyt fektetnek – így Brazíliában is. A Balluff Controles Elétricos Ltda. minden évben különböző helyi szervezeteket támogat, például ruhák és játékok adományozásával vagy sütemények árusításával. Ehhez jönnek még a különféle kezdeményezések, amelyekről egy különböző részlegeken dolgozó nyolc munkatársból álló bizottság tanácskozik havonta. A járvány alatt a Balluff Brazília székhelyén Vinhedoban például sokan elvesztették a munkájukat. A munkatársak ezért a „Comunidade dos Vicentinos de Louveira” szervezet számára élelmiszert gyűjtöttek. Amit senki nem sejthetett előre: a több mint 600 kg élelmiszeradományt az asztal már nem bírta el.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné