21.02.2019
Mágneses mező pozíciómérő rendszer
Intelligens lineáris visszajelző – pozíciók folyamatos és érintésmentes mérése
A folyamat- és termékminőség magas követelményeit változó előírások mellett a korszerű automatizálási berendezésekben is gyakran csak nehezen lehet összehangolni az elvárt rugalmassággal. Még nagyobb kihívást jelent az ipari hétköznapokban, ha mindkét célnak meg kell felelni.
A munkafolyamat állandó felügyelete döntő fontosságú. Ebben fontos szerepet játszanak a kompakt és precíz megfogók, a gyors sajtolószerszámok, illetve szerszámcserélők.
A Balluff új BMP mágneses mező pozíciómérő rendszere lehetővé teszi a működő munkafolyamatok megbízható, kopásmentes felügyeletét. A mágneses mező pozíciómérő rendszer segíti a különböző folyamatok kézben tartását, és biztosítja több munkadarab egyidejű megmunkálását, mindezt változatlan energiahatékonyság mellett.
Így Ön magas fokú folyamatbiztonságot és automatizálási minőséget biztosíthat: ha (mint például az autóiparban) a szerelés ellenőrzésére vagy (mint a csomagolóiparban) változó formátumok és folyamatparaméterek gyors hozzáigazítására van szükség, miközben pneumatikus folyamatnak kell szinkronban futnia.
Jellemzők
- rugalmasság a moduláris koncepció révén: számos henger lefedése a teljes hubon belül, 256 mm-ig
- teljes átláthatóság: a dugattyúk helyzetének folyamatos ellenőrzése analóg feszültség- és áramkimeneteken, valamint IO-Link interfészen keresztül a legszűkebb terekben is
- megbízható eredmények: alkalmazásra szabott linearitás és ismétlési pontosság
- magas folyamatbiztonság: csekély hőmérséklet-eltolódás és nagyon jó elektromágneses összeférhetőség
- Ipar 4.0 megfelelőség: formátumváltás, Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)

Downloads
-
Intelligent linear feedback with BMP magnetic field positioning system