Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

15.05.2018

Mágneskódolású útmérő rendszer

Univerzálisan használható – erős igénybevételt jelentő feltételek között is

Univerzálisan használható – erős igénybevételt jelentő feltételek között is

A BML SF2 inkrementális mágneskódolású útmérő rendszert univerzális és megbízható használatra fejlesztették ki olyan alkalmazásokban, amelyek során a jobb szerelési tűrést a megnövekedett rendszerteljesítménnyel kell összhangba hozni. Így a max. 1,0 mm-es szerelési távolságok esetén további ±12 μm-es rendszerpontosság érhető el. Kompakt kialakítása és csekély önsúlya révén a mérőrendszer könnyen integrálható. Akár szűk helyeken és rendkívül dinamikus alkalmazásokban is.

A BML SF2 analóg sin/cos- vagy digitális A/B/Z-interfészekkel rendelkezik, és így egyszerűen összekapcsolhatók inkrementális bemeneti kártyákkal. A beépített LED-en kényelmesen leolvasható a rendszer állapota. Ez segíti a beszerelést, az üzembe helyezést, az üzemeltetést és a beállítást abban az esetben, ha például át kell szerelni a gépet.

Nagy rugalmassága és robusztussága révén az SF2 típusú BML mágneskódolású útmérő rendszer az ideális megoldás igényes, speciális gépgyártási alkalmazások esetében forgácsoló, daraboló és formázó gépekhez. Valamint minden olyan alkalmazásnál, ahol a többi út- és szögmérő megoldás nem biztosítja az elvárt pontosságot és beszerelési tűrést.

Jellemzők

  • megbízható: érintés nélküli és kopásmentes mérési elv
  • univerzális: akár 48 m-es mérési hossz, akár ±12 μm-es rendszerpontosság
  • időtakarékos: akár 1,8 mm-es leolvasási távolság a szerelés megkönnyítésére
  • kényelmes: állapotkijelző LED a biztonságos üzemeléshez
  • kiválóan integrálható: rendkívül kompakt kialakítás, alig igényel helyet

BML SF2 mágneskódolású útmérő rendszer

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné