Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

05.11.2019

Mágneskódolású útmérő rendszer Drive-Cliq-interfésszel

Univerzálisan alkalmazható – egyszerűen, közvetlenül a hajtástechnikára csatlakoztatható

Mágneskódolású útmérő rendszer Drive-Cliq-interfésszel

A BML SGA abszolút mágneskódolású út- és szögmérő rendszer minden olyan alkalmazásban kiválóan teljesít, ahol a pozíciót és a véghelyzetet valós időben, nagy pontossággal kell meghatározni. Az alkalmazás során nagy mozgástérrel rendelkezik, mivel a mérőtest elhagyása és visszajáratása is megengedett. Mindez egyszerű és gazdaságos megoldásokat kínál Önnek az automatizálás, valamint a gépek és különösen a speciális gépek gyártásának nagy igénybevételt jelentő alkalmazásai során. Emellett a rendszer utólagos átszerelése is egyszerű.

A Drive-Cliq-interfész révén a mérőrendszer tökéletesen integrálható a Siemens vezérlésekbe. A mérőrendszert a Siemens erről tanúsítvánnyal is ellátta. A plug-and-play eljárásnak köszönhetően a hajtásra való csatlakozás gyerekjáték. A vezérlés ugyanis automatikusan felismeri az érzékelőt és annak alapbeállításait.

Az elfogadhatóság folyamatos ellenőrzése magas megbízhatóságról gondoskodik, mivel a rendszer folyamatosan rögzíti a mérés minőségét. Az automatikus állapotfelügyelet pedig a jel minőségét ellenőrzi. A működési tartalékok megítélése a vezérlésen keresztül történik.

Jellemzők

  • megbízható: érintés nélküli és kopásmentes mérési elv
  • univerzális: max. 48 m-es mérési távolság, magas, akár ±12 μm-es rendszerpontosság, 1 μm-es felbontás
  • időtakarékos: nagy, akár 1,3 mm-es leolvasási távolság a szerelés megkönnyítésére
  • kényelmes: Állapotjelző LED és diagnosztikai funkciók a megbízható üzemeltetés és a gyorsabb karbantartás érdekében
  • jól integrálható: helytakarékos, kompakt kialakítás

Mágneskódolású útmérő rendszer Drive-Cliq-interfésszel

Downloads

  • Magnetic encoder with Drive-Cliq interface

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné