26.10.2017
Optoelektronikai távolságérzékelők
Akár 20 méterről megbízható mérés – a felülettől függetlenül
Ha nagy távolságokról van szükség nagy precizitású mérésre, mint pl. a magasraktárak gépészetében, akkor a BOD 37M optoelektronikai távolságérzékelők jelentik a megfelelő megoldást. Ezek a Time-of-Flight (TOF) technológiával működnek, amely a felülettől függetlenül stabil méréseket tesz lehetővé. Az előtér- és háttérkitakarás funkcióval rendelkező megbízható érzékelők mérési tartománya skálázható. A kijelző és a beállítógombok segítségével intuitívan kezelhetők. A robusztus, ipari kivitelű, IP67 védettségű ház kompakt. Kevés rendelkezésre álló hely esetén is integrálhatók.
Jellemzők
- nagy távolságok esetén is különösen precíz
- stabil mérések a felülettől függetlenül (Time-of-Flight technológia)
- előtér vagy háttér kitakarása (ablakfunkció)
- skálázható mérési tartomány, robusztus kompakt fémház IP67 védettséggel
- egyszerű, intuitív kezelés a kijelző és a beállítógombok segítségével

Alkalmazási lehetőségek
Raktártechnika
Csomagolás és szállítástechnika
Nem kötött pályás szállítójárművek
Autóipar, pl. alkatrészek pozicionálásához
Kohászat, pl. a szállítókocsik pozicionálásához
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range