05.05.2022
Sabrina Veil számos szerepe
Sabrina Veil több mint 20 éve dolgozik a Balluffnál. Tudja mit jelent új szerepekbe belenőni – legyen szó a logisztikai specialistaként végzett munkájáról a sváb Neuhausenben levő székhelyen, vagy a privát környezetéről, ha az 5. évszakról van szó.
Vannak emberek, akiknek ha a történetét halljuk, önkéntelenül is elismerőleg húzzuk fel a szemöldökünket. Sabrina Veil is ilyen ember. Erősen kötődik a Neuhausen auf den Fildern régióhoz, két saját és három nevelt gyermekével igazi családcentrikus ember, abszolút farsangi bolond, és több mint 20 éve járja az útját a Balluffnál. A sorrend önkényes, hiszen a 41 éves kolléganő mindezt teljes odaadással és nagy meggyőződéssel csinálja.
Otthon a gyártásban és a logisztikában
A Balluffnál a nyomtatott áramkörök összeszerelésével és forrasztásával a mikroszkóp alatt kezdődött minden. A gyakornoksága után ez volt Sabrina Veil első munkája a Balluffnál 2000-ben. Ma – több mint 20 évvel később – már nem a mikroelektronikai részleg gyártósora mellett ül, hogy érzékelőket gyártson, ma a logisztikai és szállítási osztály vezérlőpultjánál gondoskodik arról, hogy a Balluff termékek gyorsan és biztosan kikerüljenek a vevőkhöz az egész világon. Négy kollégájával és Oliver Maier részlegvezetővel együtt koordinálja a szállítási logisztikát és felel azért, hogy naponta mintegy 2000 csomagküldemény odataláljon a Balluff ügyfeleihez a világ több mint 94 országában.

1,3 millió alkatrész csak a 2021-es évben
A logisztika területén két műszakban összesen 60 munkatárs dolgozik összekészítőként, targoncavezetőként és komissiózóként. A Balluff onlineshop legtöbb megrendelése, valamint az egész világon tevékenykedő értékesítési csapattól bejövő megbízások a kilenc komissiózó hely egyikén landolnak. Ezekre egy szállítószalag viszi az alkatrészeket, ahova a teljesen automata és a kézi magas polcos raktárból, valamint a gyorsan forgó raktárból kerülnek. A komissiózó helyeken összekészítik a megrendeléseket a kiszállításra, vagyis lemérik és mellékelik hozzá a szállítólevelet, a szállítási módnak megfelelően becsomagolják, megcímzik, elhelyezik a megfelelő raklapon és kikészítik a szállítórámpára, ahonnan a spedíciók, a posta vagy a futárcégek elviszik. 1,3 millió megrendelt alkatrész – Sabrina Veil „picks”-nek nevezi – futott át már ezidáig csak a mostani 2021-es évben a szállítási osztályon.

Az egész része
Csak amikor bezárul az ipari kapu vagy a kamionon a konténer ajtaja, akkor ér véget Veil feladata. Az egész folyamatláncot a vezérlőpultjából tekinti át.
„A megrendelés betöltésétől a szállítási rendszerbe a szállításra összekészített kisebb vagy nagyobb csomagig sok lépés van, sok kis fogaskeréknek kell zökkenőmentesen együttműködnie” – meséli Veil. „Ebben nagy segítséget jelent, hogy én magam is ennek a rendszernek az egyik kis fogaskereke voltam komissiózóként tíz éven át – egyébként pedig ma is az vagyok” – fűzi hozzá nevetve Veil.
„Egyszerűen hihetetlen büszke vagyok, amikor este hazaindulok és tudom, hogy ennek az egésznek itt én is része vagyok” – mondja és a logisztikai osztály felé mutat. „Pontosan ez az, ami minden nap motivál és hajt engem.” A főnöke Oliver Maier, a Balluff árulogisztikai részlegének vezetője, tudja, hogy mindig számíthat a kolléganőjére: „Sabrina nagyon lelkes munkatársunk. Teljes erőbedobással dolgozik és a tapasztalatát is beveti, ha valahol valami nem működik. Nem rejti véka alá a véleményét és néha kíméletlenül rámutat a hibákra. De pont ezt szeretjük benne annyira.” És még hozzáfűzi: „Magánemberként is maximális lelkesedéssel tevékenykedik. Csodálatra méltó, hogy tudja mindezt összeegyeztetni…”
„Este hazaindulni és tudni, hogy az ember része az egésznek.”
Sabrina Veil, Head of Balluff Logistics
Birkák az ötödik évszakban
Ezen a ponton tárul fel Sabrina Veil egy másik arca: a farsangi és karneváli bolondé. Az az arc, ami legjobban egy birkaformájú fából faragott maszkban érvényesül a legjobban.
Veil a Bossa-Schof maskarás csoport tagja, immár 17 éve. A maskarás csoport annak a 15 csoportnak az egyike, akik kosztümjeikben – itt ’Häs’-nek nevezik – sokfelé fellépnek a sváb-német farsangi felvonulásokon és rendezvényeken. Az ’ötödik évszaknak’ nevezett farsangi időszak már rögtön újév után megkezdődik a maskarás csoport számára.
Az nem is Sabrina Veil lenne, ha egyszerűen csak a csoport tagja lenne. „Szeretnék felelősséget vállalni és aktívan alakítani a dolgokat” – mondja. Nem csoda hát, hogy ő a Bossa-Schof csoportvezetője és trénerként ő vezeti be a gyerekeket a farsangi maskarák és a hagyományőrző táncok világába. És mert a Narrenbund Neuhausen e.V. nem csak farsangi, hanem karneváli hagyományokat is ápol, Sabrina Veil a bolondok szövetségének rendi tanácsában is közreműködik. Sőt férjével Thomasszal 2008/2009-ben ők voltak Neuhausenben a soros karneváli hercegi pár
Tehetséges szervező a szabadidejében is
A forró farsangi időszakban a hobbija szinte teljesen kitölti a hétvégéket és a családi életet. A maskarás csoportjával az ötödik évszakban szinte minden hétvégén egy vagy két felvonuláson vesznek részt. Veil: „Ez azt jelenti, hogy buszokat kell szerveznem, össze kell állítanom a csapatot, be kell osztanom, hogyan álljunk fel a felvonuláshoz és a rendezvények alatt ügyelnem kell arra, hogy a csoport minden tagjának a kosztümje megfeleljen a szabályoknak.” Ezért nagyon örül annak, hogy a férje, a két lánya és a három nevelt gyermeke is lelkes és aktívan részt vesz a farsangon és a karneválon.

Elkötelezettség és odaadás
Ami első hallásra nagyon sok munkának és stressznek hangzik, az Sabrina Veil számára örömteli hivatás: „Nagyon extrovertált ember vagyok és szívesen dolgozom a közösségért – mindegy, hogy a munkámról vagy a hobbimról van szó. Abban, amit csinálok, sokszor nagyon jól jön, hogy szeretek strukturáltan és szervezetten dolgozni. Ez az ami a Balluffnál is nagy segítségemre van.” Mindenben, amit Sabrina Veil a Balluffnál töltött 20 év alatt csinált, mindig lelkesedéssel, koncentráltan, odaadással és meggyőződéssel működött közre. „A Ballufftól nagyon sok lehetőséget kaptam és mindig hittek bennem – mindegy, milyen feladatkörben dolgoztam. Ezt nagyra értékelem a kollégáimban és nagy örömmel viszonzom a lelkesedésemmel és az odaadásommal.”
Fasnet – néhány szóban
Az 5. évszaknak nevezik és Németország délnyugati régiójában és Svájc egyes részein a farsangi kavalkádra használják. Jellemzője, hogy a résztvevők szinten teljes kosztümbe öltöznek és sokan igényesen faragott maszkot is viselnek. A Fasnet különbözik a rajna-vidéki karneváltól.