Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

02.06.2021

Új forgó jeledó portfólió

Megbízható mérési adatok Balluff jeladókkal

Forgó kódoló

A Balluff új inkrementális és abszolút jeladói még nehéz környezeti feltételek és nagy tengelyterhelés mellett is pontosan érzékelik a hosszokat, pozíciókat, sebességeket, forgásokat és szögeket.

Az ipari alkalmazásokban a folyamatciklusok pontosan időzítettek. Ezek betartásához elengedhetetlen a forgási és szalagsebesség szabályozása, valamint a munkadarabok pontos pozicionálása. A Balluff új forgó jeladói pontosan rögzítik a hosszúságokat, pozíciókat, sebességeket, forgómozgásokat és szögeket. "A jeladók a munkadarabok pontos pozicionálását, valamint a gépek és rendszerek mozgását vezérlő forgótengelyeket felügyelik" - mondja Josef Albano, a Balluff termékmenedzsere. A forgó jeladók a mechanikus mozgásokat digitális elektromos jelekké alakítják. Az alkalmazástól függően különböző mérési elvekkel rendelkeznek. Ha nagy felbontásra van szükség, általában inkrementálisan mérő optikai jeladókat használnak. Zord környezeti körülmények között is a mágneses jeladók jelentik a megfelelő választást, amelyek inkrementális és abszolút mérési elvvel egyaránt elérhetők.

Nagy tengelyterhelésű alkalmazásokhoz

"Az inkrementális elmozdulásmérésnél minden egyes mozgást a megtett távolság pozitív vagy negatív növekedése alapján mérünk" - magyarázza Albano. Az inkrementális jeladók a legnagyobb felbontással mérik a szögeket. Többek között kaphatók kifejezetten nagy tengelyterhelésű alkalmazásokhoz készült, akár 500 Newtonig alkalmas jeladók, valamint akár IP69K védelmi osztályú változatok és rozsdamentes acél házzal rendelkező típusok is a magas korrózióvédelem érdekében.

Pontos és megbízható pozicionálás

Az abszolút jeladók biztosítják a kritikus gépalkatrészek rendkívül pontos pozicionálását. "Abszolút elmozdulásmérés esetén a pozíciót abszolút értékként adjuk meg. Ez azt jelenti, hogy a gép a bekapcsolás után azonnal használatra kész, és nincs szükség referenciafutásra" - magyarázza Albano. Az abszolút jeladók különösen megbízhatóak; adataik még áramkimaradás esetén sem veszhetnek el.

1,8 millió változat

A forgó jeladókat mindenhol használják: az automatizálási technológiában, a szerszámgépekben vagy az élelmiszer-feldolgozásban, a csomagológépekben, a robotikában, valamint a mobil gépekben. Az új változatok kiegészítik a Balluff széleskörű automatizálási portfólióját. Jeladó konfigurátor 1,8 millió változata között megtalálhatja a megfelelő mágneses vagy optikai jeladót az alkalmazásához - legyen az inkrementális vagy abszolút.

A Balluffról mint vállalatról

A Balluff sikertörténete pontosan 100 évvel ezelőtt kezdődött egy precíziós mechanikai javítóműhely alapításával Neuhausen a. d. F.-ben, Németországban. Ma, a 100. évforduló alkalmából a világszerte 3600 alkalmazottat foglalkoztató globális vállalat az ipari automatizálás területén az innovatív technológiát, a minőséget és az ágazatközi tapasztalatot képviseli. A negyedik generációs családi tulajdonban lévő vállalat vezető érzékelő- és automatizálási specialistaként kiváló minőségű érzékelő, azonosító, hálózati és szoftvermegoldások átfogó portfólióját kínálja. 2019-ben a Balluff-csoport mintegy 469 millió eurós forgalmat könyvelhetett el. A Balluff 38 leányvállalatával és további képviseleteivel összesen 68 országban garantálja a termékek gyors globális elérhetőségét, valamint a tanácsadás és a szolgáltatás magas színvonalát közvetlenül a helyszínen.

Downloads
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné