Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE00FN

BAE LX-VS-RI100-S

Gyűrűs megvilágítások

csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m
kivitel
gyűrűs megvilágítás
Méret
Ø 116 x 20.5 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
500 mA
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
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m
kivitel
gyűrűs megvilágítás
Méret
Ø 116 x 20.5 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
500 mA
Üzemmód
Normál
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
alumínium eloxált, fekete
üveg
Fényfolt
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Fény jellege
LED infravörös
hullámhossz
875 nm
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
Védettség
IP54
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné