Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE00JU

BIS M-874-1-008-X-001-3002

Hordozható HF író-/olvasókészülékek (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Termék neve
WLAN
Méret
100 x 51 x 265 mm
antenna alakja
kerek
kijelző
TFT érintőképernyős kijelző (színes): 480x640 VGA felbontás
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Termék neve
WLAN
Méret
100 x 51 x 265 mm
antenna alakja
kerek
kijelző
TFT érintőképernyős kijelző (színes): 480x640 VGA felbontás
Billentyűzet
52 gombos, alfanumerikus
Üzemi feszültség Ub
3,7 V DC akkuegység
Tárolási hőmérséklet
-40...60 °C
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné