A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kompakt tápegységek
Méret
97 x 38 x 158 mm
kivitel
zárt
Rögzítés
karima rögzítése
Ház anyaga
fém
Csatlakozás módja
Kapocs
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-042-054 | BAE PS-XA-1W-24-050-003 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Méret | 97 x 38 x 158 mm | 64 x 124.5 x 116.6 mm |
|---|---|---|
| kivitel | zárt | DIN-sín |
| Rögzítés | karima rögzítése | tartósín-szerelés |
| Ház anyaga | fém | fém |
| Csatlakozás módja | Kapocs | - |
| Csatlakozódugó kialakítása | 0,2 mm²...2 mm² | - |
| Bemeneti feszültség | 100…240 V AC, egyfázisú | 115/230 V AC automatikus kiválasztás, 1 fázisú |
| DC névleges kimeneti feszültség | 24 V | 24 V |
| Névleges kimeneti áramerősség | 4.5 A | 5 A |
| Max. kimeneti teljesítmény | 108 W | - |
| Védettség | IP20 | IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Környezeti hőmérséklet | -40...71 °C | -35...70 °C |
| csatlakozó | - | Kapocs, 0.25...4 mm² |
Csak a CAD modell letöltése támogatott