Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE011P

BAE LX-VS-RI040

Gyűrűs megvilágítások

csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
gyűrűs megvilágítás
Méret
Ø 40.5 x 13 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
146 mA, 229 mA (Boost mode)
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
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
gyűrűs megvilágítás
Méret
Ø 40.5 x 13 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
146 mA, 229 mA (Boost mode)
Üzemmód
Normál
Boost
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
alumínium eloxált, fekete
Fényfolt
Ø 38 mm/Ø 26 mm
Fény jellege
LED infravörös
hullámhossz
875 nm
Megvilágítás erőssége (0,1 m)
5800 Lux
9500 Lux (Boost mode)
Kisugárzási szög
40 °
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP20
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné