Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE0127

BAE SA-OH-064-PP-S75G

Erősítők optikai érzékelőfejekhez

típuscsalád
SA-OH
Méret
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Zöld LED: üzemi feszültség
Hiba - LED piros
Kimeneti funkció - LED sárga
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki
felbontás normál/nagy
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
SA-OH
Méret
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Zöld LED: üzemi feszültség
Hiba - LED piros
Kimeneti funkció - LED sárga
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki
felbontás normál/nagy
további tulajdonságok
Signal Delay
beállító
Tolókapcsoló 3 pozíció
Tolókapcsoló 2 pozíció (2x)
Potenciométer 3 fordulatú
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PC
PA 12
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné