A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Flexibilis tartórendszer
működési elv
Szerelőrendszer
alkalmazás
BOS 21M optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 23K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 25K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 26K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 50K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 64K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOD 63M optoelektronikai távolságérzékelőkhöz
BOD 66M optoelektronikai távolságérzékelőkhöz
BOS R-9 reflektorokhoz
BOS R-22 reflektorokhoz
BOS R-34 reflektorokhoz
BOS R-36 reflektorokhoz
BOS R-44 reflektorokhoz
BOS R-46 reflektorokhoz
BOS 23K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 25K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 26K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 50K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOS 64K optoelektronikai érzékelőkhöz
BOD 63M optoelektronikai távolságérzékelőkhöz
BOD 66M optoelektronikai távolságérzékelőkhöz
BOS R-9 reflektorokhoz
BOS R-22 reflektorokhoz
BOS R-34 reflektorokhoz
BOS R-36 reflektorokhoz
BOS R-44 reflektorokhoz
BOS R-46 reflektorokhoz
Anyag
alumínium eloxált
Méret
120 x 5 x 60 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott