A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Érzékelőtartó pozitív stoppal
alkalmazás
M12 érzékelők számára
Anyag
nemesacél bevonatos, PTFE
Méret
Ø 22 x 45 mm
Rögzítés
szorítókar
további tulajdonságok
hegesztésálló
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
Listás ár
|
22.077 HUF
Listás ár
|
|
| alkalmazás | M12 érzékelők számára |
Ø12 mm érzékelők számára M12 érzékelők számára 46 mm rögzítési hossztól |
|---|---|---|
| Anyag | nemesacél bevonatos, PTFE | nemesacél bevonatos, PTFE |
| Méret | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Rögzítés | szorítókar | Csavarok, kapcsok |
| további tulajdonságok | hegesztésálló | hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott