A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
alkalmazás
M18 érzékelők számára
Anyag
nemesacél bevonatos, PTFE
Méret
Ø 30 x 36 mm
Rögzítés
kapcsok
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-10S/W | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS/W | |
|
-
Listás ár
|
10.907 HUF
Listás ár
|
|
| alkalmazás | M18 érzékelők számára |
Ø18 mm érzékelők számára M18 érzékelők számára 36 mm rögzítési hossztól |
|---|---|---|
| Anyag | nemesacél bevonatos, PTFE | Sárgaréz bevonatos, PTFE |
| Méret | Ø 30 x 36 mm | Ø 32 x 30 mm |
| Rögzítés | kapcsok | Csavarok, kapcsok |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | - |
| további tulajdonságok | - | hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott