A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Reflektorok és reflexiós fóliák
kivitel
kocka éle 4 mm
alkalmazás
optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
alak
Téglatest
2 rögzítőfurat
2 rögzítőfurat
Méret
51 x 72 x 9 mm
Aktív felület
22.6 cm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
Listás ár
|
4.163 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | kocka éle 4 mm | kocka éle 4 mm |
|---|---|---|
| alkalmazás | optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz | optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz |
| alak |
Téglatest 2 rögzítőfurat |
Téglatest 2 rögzítőfurat |
| Méret | 51 x 72 x 9 mm | 51 x 72 x 7.3 mm |
| Aktív felület | 22.6 cm² | 22.6 cm² |
| Környezeti hőmérséklet | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Fény jellege | nem polarizált fény, polarizált fényhez is | nem polarizált fény, polarizált fényhez is |
| Rögzítés |
Ragasztó M4 csavar |
M4 csavar |
| Anyag | - | ABS-műanyag |
Csak a CAD modell letöltése támogatott