A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Helyzetjeladók rúd kialakításhoz
működési elv
BTL helyzetjeladó rúd
Méret
Ø 55 x 8 mm
belső átmérő
34.0 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...120 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL-P-1034-12R | BTL-P-1030-15R | |
|
-
Listás ár
|
43.671 HUF
Listás ár
|
|
| működési elv | BTL helyzetjeladó rúd | BTL helyzetjeladó rúd |
|---|---|---|
| Méret | Ø 55 x 8 mm | Ø 65 x 8 mm |
| belső átmérő | 34.0 mm | 30.0 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Anyag | - | alumínium eloxált |
Csak a CAD modell letöltése támogatott