Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BAM01HP

BIS U-500-EF-10

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú
2-es csatlakozó
TNC-apa, egyenes
Kábel
FRPE árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
1
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú
2-es csatlakozó
TNC-apa, egyenes
Kábel
FRPE árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
1
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
CSA
cURus
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné