Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Védőburkolat

Rövid leírás
Védőburkolat
alkalmazás
BOS 50K optoelektronikai érzékelőkhöz
Anyag
Alumínium présöntvény feketére festett
Védőlap anyaga
üvegkerámia
Méret
89.1 x 133 x 135.7 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Rövid leírás
Védőburkolat
alkalmazás
BOS 50K optoelektronikai érzékelőkhöz
Anyag
Alumínium présöntvény feketére festett
Védőlap anyaga
üvegkerámia
Méret
89.1 x 133 x 135.7 mm
Rögzítés
Csavarok
kapcsok
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Engedély / megfelelőség
CE
ATEX
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné