Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Vészleállító berendezés

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 Mio. kapcsolás
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
Biztonság
WEEE
hatásmechanizmus
Mechanikus
Az érintkezők száma
2x kényszernyitó
használati kategória
AC-15
DC-13
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 Mio. kapcsolás
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
Biztonság
WEEE
hatásmechanizmus
Mechanikus
Az érintkezők száma
2x kényszernyitó
használati kategória
AC-15
DC-13
Visszaállítás módja
Forgatás
mechanikai élettartam
0,06 millió kapcsolás
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
Méret
80 x 106 x 72 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP65
Ház anyaga
műanyag
Besorolások
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-44
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné