Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM02J0

BAM MD-VS-005-0002-02

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
RJ50-apa, egyenes, 10--pólusú
2-es csatlakozó
USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE fekete, 2 m
Üzemi feszültség Ub
4.5...5.5 VDC
Védettség
IP40
Javasolt alternatíva
FHW02HC Összekötőkábelek CAB-524
Készlet
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
RJ50-apa, egyenes, 10--pólusú
2-es csatlakozó
USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE fekete, 2 m
Üzemi feszültség Ub
4.5...5.5 VDC
Védettség
IP40
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné