Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BAM02T1

BAM SE-NS-004-05/10

Mechanikai tartozékok

kivitel
Kapcsolási pont távolsága 10 mm
alkalmazás
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 813-40
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 813-46
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 819-40
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 819-46
Anyag
FPM
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
Kapcsolási pont távolsága 10 mm
alkalmazás
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 813-40
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 813-46
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 819-40
mechanikus bütykös kapcsolókhoz: BNS 819-46
Anyag
FPM
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné