Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM02YF

BAM AN-XE-002-M30-5

Mechanikai tartozékok

kivitel
Levegőtubus
alkalmazás
M30 érzékelők számára
BTS M30 hőmérséklet-érzékelőkhöz
Anyag
nemesacél
Méret
Ø 37.6 x 25 mm
Rögzítés
Menet M30x1,5
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
Levegőtubus
alkalmazás
M30 érzékelők számára
BTS M30 hőmérséklet-érzékelőkhöz
Anyag
nemesacél
Méret
Ø 37.6 x 25 mm
Rögzítés
Menet M30x1,5
A szállítmány tartalma
M5 - D6 tömlőadapter
Levegőtubus
M30x1.5 (1x) anya
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné