Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM03FY

BAM AD-VS-018-M42x0,75-1

Adapter

működési elv
Optika védőburkolata
Rövid leírás
Adapter BVS CA védőburkolathoz
alkalmazás
BVS CA védőburkolathoz
Anyag
alumínium, fekete
Méret
Ø 45 x 15 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Optika védőburkolata
Rövid leírás
Adapter BVS CA védőburkolathoz
alkalmazás
BVS CA védőburkolathoz
Anyag
alumínium, fekete
Méret
Ø 45 x 15 mm
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné